해당 제품은 직각 USB 포트 및 ALVIUM® SoC(System on Chip) 기술이 적용된 컴팩트한 외관의 경량 설계 제품으로 고급 온보드 이미지 보정과 데이터 전처리 기능을 수행할 수 있도록 광범위한 이미지 프로세싱 라이브러리를 제공하여 사용자의 PC 및 프로세서 작업 부하를 덜어주고 시스템 통합이 용이합니다. 스마트한 카메라 구동 외에도 독자적인 SoC 설계를 통해 낮은 전력 소모로 간편한 통합 기능을 수행할 수 있어 차세대 머신 비전, 로봇 공학, 임베디드 비전 어플리케이션에 적합합니다. 고품질의 이미지를 제공하고, 프레임 레이트가 높으며, USB3 Vision 인터페이스 표준을 준수하는 여러 Sony Pregius 및 On Semi CMOS 센서가 탑재되어 있습니다. 능동 정렬 렌즈 마운트가 불일치와 변형을 최소화합니다. 직각 USB 포트가 있으며 C-마운트, CS-마운트, S-마운트 등 다양한 흑백, 컬러, NIR 구성으로 사용할 수 있습니다. 풀 하우징 버전은 프로토타입 제작, 개발, 최종 사용자에게 가장 적합한 솔루션입니다. 부분 하우징 및 보드 레벨 구성은 방열판 없이 이미지 센서 PCB를 노출시켜 공간을 줄이고 시스템 통합을 용이하게 하므로 OEM 임베디드 설계에 사용할 수 있습니다.
참고: 보드 레벨 버전에는 렌즈 마운트가 없습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount | #03-618 | KRW 33,400 견적 요청 |
|
||
C-Mount to M12 Adapter for UCi Lens | #12-879 | KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
C-Mount to M12 Lens Adapter | #53-675 | KRW 41,300 견적 요청 |
|
||
C-Mount to M12 Lens Adapter w/Oring | #59-241 | KRW 59,100 견적 요청 |
|
||
M6 and ¼-20 Mounting Plate for Alvium | #14-156 | KRW 27,600 견적 요청 |
|
||
JST 7-pin Cable without Screw Lock, 0.4m Length | #14-154 | KRW 18,900 견적 요청 |
|
||
JST 7-pin Cable with Screw Lock, 5m Length | #14-155 | KRW 43,500 견적 요청 |
|
||
AVT Type-A to Micro-B, USB 3.0 Locking Cable, 3m | #14-903 | KRW 62,400 견적 요청 |
|
||
Type-A to Micro-B, USB 3.0 Locking Cable, 8m | #34-212 | KRW 137,800 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)