제품이 장바구니에 추가됨

Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP CS-Mount, USB 3.0 Monochrome Camera (Partial Housing)

Allied Vision 상세 정보 보기
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras

Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras

Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Front) Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Back) +5
×
재고 번호 #19-567 품절/문의요망
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,029,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,029,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
1800 U-511m
Manufacturer:
Allied Vision
Camera Series:
Alvium
Spectrum:
Monochrome

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Weight (g):
45
Housing:
Partial

Sensor

Image Buffer:
256KB
Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (Megapixels):
5.10
Frame Rate (fps):
66.00
Pixels (H x V):
2,464 x 2,064
Pixel Size, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Sensing Area, H x V (mm):
6.8 x 5.7
Imaging Sensor:
Sony IMX547
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8/10/12 Bit
Exposure Time:
164μs - 10s @ 450 MBps
163μs - 10s @ 200 MBps
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

Electrical

Power Consumption (W):
3.2

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
USB 3.0 Gen 1
Connector:
USB 3.0 Gen 1, Micro-B
Power Supply:
Power over USB or via GPIO
GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
7-pin JST

Threading & Mounting

Mount:
CS-Mount
Mounting Threads:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +65 (housing temperature)
Storage Temperature (°C):
-20 to +85

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 머신 비전 및 임베디드 용도를 위한 저비용의 콤팩트한 디자인
  • 온보드 이미징 프로세스가 가능한 ALVIUM® System on Chip (SoC)  기술
  • 최대 2460만 화소, 1.2” 센서 포맷
  • Allied Vision Alvium Right Angle USB 3.1 Cameras 또한 이용 가능

Allied Vision Alvium USB 3.0 Cameras는 ALVIUM ® SoC(System on Chip) 기술이 적용된 경량의 소형 제품으로서 고급 온보드 이미지 보정 및 사전 처리 기능을 수행할 수 있도록 포괄적인 이미지 프로세싱 라이브러리를 제공하여 사용자의 컴퓨터 및 프로세스 작업 부하를 덜어줍니다. 스마트한 카메라 구동 외에도 독자적인 SoC 설계를 통해 낮은 전력 소모로 간편한 통합 기능을 수행할 수 있어 차세대 머신 비전, 로봇 공학, 임베디드 비전 응용 분야에 안성맞춤입니다. 이 카메라에는 고품질의 이미지, 고속 프레임 레이트, USB3 Vision 인터페이스 표준을 갖춘 다양한 Sony Pregius 및 On Semi CMOS 센서가 탑재되어 있습니다. 렌즈 마운트는 능동 정렬이 되어 있어 비일관성과 변동을 최소화합니다. Allied Vision Alvium USB 3.0 Cameras는 후면 패널에 USB 포트가 있으며 C-마운트, CS-마운트, S-마운트 등 다양한 단색, 컬러, NIR 구성으로 사용할 수 있습니다.  Full housing 버전은 프로토타입 제작, 개발, 최종 사용자에게 가장 적합한 솔루션입니다. Partial housing 및 board levlel 구성은 방열판 없이 이미지 센서 PCB를 노출시켜 공간을 줄이고 시스템 통합을 용이하게 하므로 OEM 임베디드 설계에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: Board level 버전에는 렌즈 마운트가 없습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요