해당 제품은 여러 액추에이터를 각각 제어하지 않아도 각종 광학 수차를 쉽게 보정할 수 있도록 설계되었습니다. 사전 프로그래밍된 8채널은 각각 다른 제르니케(Zernike) 모드와 관련되어 있고 디포커스(defocus) 수차, 비점수차, 구면 및 코마 수차 등의 수차를 보정하는 방식을 빠르게 전환하는 데 사용할 수 있습니다. 사용하기 쉬운 소프트웨어가 제품에 포함되어 있으며 이 소프트웨어는 웹 브라우저를 통한 독립형 작동이 가능하고, 모든 언어로 프로그래밍할 수 있으며, 변형 가능 미러(deformable mirror) 간편 모니터링 및 제어 기능을 제공합니다. 해당 제품의 컴팩트한 하우징 튜브, 저전압 구동, 낮은 전력 소모라는 특징 덕분에 신규 및 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한, OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영), 3D 이미징, 안과학, 레이저 펄스 쉐이핑 등 여러 적응 광학(adaptive optics) 어플리케이션에 적합합니다.
참고: 고객은 원하는 적응 광학 시스템이 따로 있을 경우 자체적으로 파면 센서를 구성해야 합니다. 여기를 클릭하면 적응 광학에 대해 살펴볼 수 있습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)