제품이 장바구니에 추가됨

Articulating Arm Package for C-Mount Focusing Lenses

#54-229

×
재고 번호 #54-229 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 155,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 155,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Tube Mount
Type of Illumination:
Accessory
Note:
Mount Part: #38-513
Arm Part: #53-885

Physical & Mechanical Properties

Inner Diameter (mm):
30.0

Threading & Mounting

Thread Type:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광학 부품에 Light Guide 장착 시 사용
  • C-Mount 및 T-Mount 버전으로 제공
  • Articulating Arm 패키지 이용 가능

선택 사양인 Light Guide Mounting Adapters는 장착 및 결합을 용이하게 합니다. 유용한 기능을 제공하는 이 마운팅 어댑터는 당사의 machine vision lens assembly 제품 일부에 사용됩니다. 적절한 fiber optic adapter를 이용하면, 한쪽 면을 fiber optic light guide에 연결할 수 있으며, thumb screw를 통해 고정 또한 가능합니다. 반대쪽에는 C-Mount 또는 T-Mount male thread가 있어 C-마운트 및 T-마운트 부품과 쉽게 결합할 수 있습니다. 이 밖에도 Articulating Arm 패키지는 조절 가능한 간편 장착 기능을 제공합니다. 이 패키지는 3" 길이의 shaft 1개, ¼-20 threaded stud가 있는 knuckle ball-joint 2개, ring clamp 1개로 구성됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요