선택 사양인 Light Guide Mounting Adapters는 장착 및 결합을 용이하게 합니다. 유용한 기능을 제공하는 이 마운팅 어댑터는 당사의 machine vision lens assembly 제품 일부에 사용됩니다. 적절한 fiber optic adapter를 이용하면, 한쪽 면을 fiber optic light guide에 연결할 수 있으며, thumb screw를 통해 고정 또한 가능합니다. 반대쪽에는 C-Mount 또는 T-Mount male thread가 있어 C-마운트 및 T-마운트 부품과 쉽게 결합할 수 있습니다. 이 밖에도 Articulating Arm 패키지는 조절 가능한 간편 장착 기능을 제공합니다. 이 패키지는 3" 길이의 shaft 1개, ¼-20 threaded stud가 있는 knuckle ball-joint 2개, ring clamp 1개로 구성됩니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)