제품이 장바구니에 추가됨

SWIR M58 x 0.75 Mounted Machine Vision Filter

Mounted Machine Vision Filters

Mounted Machine Vision Filters

×
재고 번호 #28-795 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 418,180
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 418,180 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mounted Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
53
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Outer Diameter (mm):
60

Optical Properties

Blocking Wavelength Range (nm):
350-900, 1000-1100
Color:
SWIR
Center Wavelength CWL (nm):
940.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
55.00
Minimum Transmission (%):
≥90

Threading & Mounting

Filter Thread:
M58 x 0.75
Mount Thickness (mm):
5.2
Mount Thickness Including Threads (mm):
6.5

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

해당 제품은 머신 비전 및 산업 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 머신 비전에서 널리 사용되는 여러 필터 스레드(M22 - M105)가 제공되는 것이 특징입니다. 자외선(UV), 가시광선(VIS), 근적외선(NIR) 등 다양한 파장 대역을 활용할 수 있도록 하드 코팅 처리가 되어 있어 투과율과 대역 외 차단율이 우수합니다. 해당 제품은 가우시안 투과율 곡선을 토대로 설계되었습니다. 광대역 광원과 함께 사용하면 일반적인 LED 파장의 출력 프로파일에 도달합니다. 해당 제품은 다양한 타입의 이미징 렌즈와 호환 가능하지만, 각도 의존성(angular dependency)이 낮기 때문에 광시야에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요