제품이 장바구니에 추가됨

Barium Fluoride, 25.4mm, Uncoated, ISP Optics IR Right Angle Prism | BF-EP-25

ISP Optics 상세 정보 보기

Infrared (IR) Right Angle Prisms

×
재고 #25-038 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,160,500
수량 1+
KRW 2,160,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Barium Fluoride (BaF2)
Surface Quality:
40-20
Type:
Right Angle Prism
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Angle Tolerance (arcmin):
±10
Clear Aperture (%):
85.00
Length of Hypotenuse (mm):
35.90
Length of Legs (mm):
25.40
Image Orientation:
Left-Handed
Ray Deviation (°):
90
Wavelength Range (nm):
200 - 12000
Wavelength Range (μm):
0.2 - 12
Surface Flatness (P-V):
Model Number:
BF-EP-25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 게르마늄(Ge) 및 셀렌화아연(ZnSe) 기판
  • 90°의 광경로 변화
  • 시준형 광원에 사용하기 적합
  • 별도의 적외선 광학 부품 이용 가능

Infrared (IR) Right Angle Prisms는 두 종류의 기판 옵션과 함께 이용이 가능합니다. 게르마늄은 굴절률(n10.6μm = 4.0034)이 높은 고밀도 소재로서 광경로 길이를 극대화해야 하는 3 - 12μm 대역의 용도에 사용하기 적합합니다. 셀렌화아연(n10.6μm = 2.4028)은 주로 CO2 용도에 사용되며 0.6 - 18μm의 높은 투과율을 특징으로 합니다.

직각 프리즘(right angle prism)은 일반적으로 이미지 경로를 굴곡시키거나 빛의 방향을 90°로 전환하는 데 사용됩니다. 이러한 프리즘은 좌향 이미지를 생성하고 프리즘의 방향에 따라 상하좌우 반전이 일어날 수 있습니다. 또한 직각 프리즘을 서로 조합하면 이미지/빔 변위에도 사용할 수 있습니다.

참고: 셀렌화아연은 독성 물질로서 취급 시 각별한 주의가 요구됩니다. 오염으로 인한 위험 방지를 위해 항상 고무 장갑 또는 플라스틱 장갑을 착용 후 다루시기 바랍니다.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작