제품이 장바구니에 추가됨

Basler ace acA2040-35gm Monochrome GigE Camera

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
재고 번호 #35-915 3~5일내 배송
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 848,300
수량 1+
KRW 848,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Monochrome Camera
Manufacturer:
Basler
Camera Family:
ace
Model Number:
acA2040-35gm

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
90
Housing:
Full

Sensor

Imaging Sensor:
Sony IMX265
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (MegaPixels):
3.00
Pixels (H x V):
2,048 x 1,536
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
7.07 x 5.3
Frame Rate (fps):
36.00
Pixel Depth:
10/12 bit
Exposure Time:
Programmable via camera API, hardware trigger
Dynamic Range (dB):
73.4
Machine Vision Standard:
GigE Vision, GenICam

Electrical

Power Consumption (W):
2.7 (12VDC External Power Supply)
3.2 (PoE)

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
GigE (PoE)
Connector:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #68-466
Europe: #68-466
Japan: #68-466
Korea: #68-466
China: #68-466
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-20 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 완벽한 아날로그 대체품
  • 초소형 외관
  • Power Over Ethernet (PoE)
  • Basler Pylon Driver 포함

Basler ace GigE Camera는 아날로그 카메라 사용자에 이상적인 업그레이드형 제품이자 경제적인 가격대의 Gigabit Ethernet 카메라입니다. 다수의 아날로그 카메라 크기(29 x 29mm)에 맞게 소형의 외관을 갖춘 이 에이스 카메라는 기존의 아날로그 카메라를 대체하거나 신규 프로젝트를 시작할 때 적절한 선택이 될 수 있습니다. 또한, 옵션으로 Power Over Ethernet (PoE) (GigE 케이블 2개 필수)을 사용할 수 있도록 사이즈가 긴 케이블을 설치할 수 있어 제조 현장에 안성맞춤입니다. 모든 카메라에는 업계에서 입증된 Basler Pylon SDK Software and Driver가 포함됩니다.

제품자료

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요