제품이 장바구니에 추가됨

Basler ace acA2040-90um NIR USB 3.0 Camera

Basler 상세 정보 보기

Basler ace USB 3.0 Cameras (Front)

Basler ace USB 3.0 Cameras (Front) Basler ace USB 3.0 Cameras (Back)
×
재고 번호 #34-176 3개 보유 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,168,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,168,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
NIR Camera
Model Number:
acA2040-90um
Manufacturer:
Basler
Camera Series:
ace
Spectrum:
NIR

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
80
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
Not Specified
Sensor Format:
1"
Resolution (Megapixels):
4.20
Frame Rate (fps):
90.00
Pixels (H x V):
2,048 x 2,048
Pixel Size, H x V (μm):
5.5 x 5.5
Sensing Area, H x V (mm):
11.26 x 11.26
Imaging Sensor:
CMOSIS CMV4000
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
10/12 bit
Exposure Time:
Freely Programmable
Dynamic Range (dB):
59.0
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Power Consumption (W):
3.2

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
USB 3.0
Connector:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Power Supply:
Power over USB
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Free-Run
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Operating System:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit, Linux, OS X

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +60
Storage Temperature (°C):
-20 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 고속 USB 3.0 인터페이스
  • 컴팩트한 외관
  • USB3 Vision 규정 준수

해당 제품은 디지털 카메라로 업그레이드를 고려 중인 아날로그 카메라 사용자 혹은 더 빠른 데이터 전송 속도를 원하는 FireWire 및 USB 2.0 카메라 사용자에게 적합합니다. USB3 Vision 규정을 준수하고 크기가 29mm x 29mm로 작아서 여러 아날로그, FireWire 및 USB 2.0 카메라를 드롭인 교체 방식으로 대체할 수 있습니다. 또한, 나사 잠금 USB 3.0 포트가 있어 공장 작업 현장처럼 까다로운 어플리케이션에 필요한 내구성이 높습니다. 제품마다 Basler Pylon SDK 소프트웨어 및 드라이버가 포함되어 있습니다.

제품자료

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요