제품이 장바구니에 추가됨

Basler ace acA2500-20gc Color GigE Camera

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
재고 번호 #35-920 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,609,500
수량 1+
KRW 1,609,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Camera
Manufacturer:
Basler
Camera Family:
ace
Model Number:
acA2500-20gc

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
90
Housing:
Full

Sensor

Imaging Sensor:
ON Semi PYTHON 5000
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1"
Resolution (MegaPixels):
5.00
Pixels (H x V):
2,590 x 2,048
Pixel Size, H x V (μm):
4.8 x 4.8
Sensing Area, H x V (mm):
12.43 x 9.83
Frame Rate (fps):
21.00
Pixel Depth:
10 bit
Exposure Time:
Programmable via camera API, hardware trigger
Dynamic Range (dB):
Not Specified
Machine Vision Standard:
GigE Vision, GenICam

Electrical

Power Consumption (W):
3.2 (12VDC External Power Supply)
3.2 (PoE)

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
GigE (PoE)
Connector:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #68-466
Europe: #68-466
Japan: #68-466
Korea: #68-466
China: #68-466
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-20 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 완벽한 아날로그 대체품
  • 초소형 외관
  • Power Over Ethernet (PoE)
  • Basler Pylon Driver 포함

Basler ace GigE Camera는 아날로그 카메라 사용자에 이상적인 업그레이드형 제품이자 경제적인 가격대의 Gigabit Ethernet 카메라입니다. 다수의 아날로그 카메라 크기(29 x 29mm)에 맞게 소형의 외관을 갖춘 이 에이스 카메라는 기존의 아날로그 카메라를 대체하거나 신규 프로젝트를 시작할 때 적절한 선택이 될 수 있습니다. 또한, 옵션으로 Power Over Ethernet (PoE) (GigE 케이블 2개 필수)을 사용할 수 있도록 사이즈가 긴 케이블을 설치할 수 있어 제조 현장에 안성맞춤입니다. 모든 카메라에는 업계에서 입증된 Basler Pylon SDK Software and Driver가 포함됩니다.

제품자료

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Power Supply 12V DC / Hirose 6 Pin #68-466 KRW 92,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
¼-20 Mounting Adapter for Basler ace #88-517 KRW 20,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
PLC (Programmable Logic Controller) I/O Cable Hirose 6 Pin 10m #68-467 KRW 181,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Cable GigE Cat 6 SSTP 20m #68-472 KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cable GigE Cat 6 SSTP 30m #68-473 KRW 59,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cable GigE Cat 6 SSTP 50m #68-474 KRW 194,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens #86-569 KRW 1,311,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens #86-570 KRW 1,000,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens #86-571 KRW 1,000,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens #86-572 KRW 793,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
35mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens #86-573 KRW 793,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens #86-574 KRW 931,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
100mm C Series Fixed Focal Length Lens #86-410 KRW 447,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Imaging Lens Selector

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요