제품이 장바구니에 추가됨

Basler Ace acA3088-57uc USB 3.0 Color Camera

×
재고 번호 #37-214 3~5일내 배송
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 656,900
수량 1+
KRW 656,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Camera
Manufacturer:
Basler
Camera Family:
ace
Model Number:
acA3088-57uc

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
80
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
Not Specified
Imaging Sensor:
Sony IMX178
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Rolling
Camera Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (MegaPixels):
6.00
Pixels (H x V):
3,088 x 2,064
Pixel Size, H x V (μm):
2.4 x 2.4
Sensing Area, H x V (mm):
7.41 x 4.95
Frame Rate (fps):
59.00
Pixel Depth:
10/12 bit
Exposure Time:
Programmable via camera API
Dynamic Range (dB):
Not Specified
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Power Consumption (W):
3

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
USB 3.0
Connector:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Power Supply:
Power over USB
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-20 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 고속 USB 3.0 인터페이스
  • 컴팩트한 외관
  • USB3 Vision 규정 준수

해당 제품은 디지털 카메라로 업그레이드를 고려 중인 아날로그 카메라 사용자 혹은 더 빠른 데이터 전송 속도를 원하는 FireWire 및 USB 2.0 카메라 사용자에게 적합합니다. USB3 Vision 규정을 준수하고 크기가 29mm x 29mm로 작아서 여러 아날로그, FireWire 및 USB 2.0 카메라를 드롭인 교체 방식으로 대체할 수 있습니다. 또한, 나사 잠금 USB 3.0 포트가 있어 공장 작업 현장처럼 까다로운 어플리케이션에 필요한 내구성이 높습니다. 제품마다 Basler Pylon SDK 소프트웨어 및 드라이버가 포함되어 있습니다.

제품자료

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
¼-20 Mounting Adapter for Basler ace #88-517 KRW 20,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4 Port Interface Card #89-539 KRW 116,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Type-A to Micro-B, USB 3.0 Locking Cable, 5m #88-515 KRW 75,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GPIO & Power Cable for Basler ace cameras, open end, 10m #88-516 KRW 97,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
3.5mm C Series Fixed Focal Length Lens #89-410 KRW 447,100   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
4.5mm C Series Fixed Focal Length Lens #86-900 KRW 447,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6mm C Series Fixed Focal Length Lens #67-709 KRW 360,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12mm UC Series Fixed Focal Length Lens #33-303 KRW 358,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
16mm UC Series Fixed Focal Length Lens #33-304 KRW 358,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm UC Series Fixed Focal Length Lens #33-305 KRW 358,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Imaging Lens Selector

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program