에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 디지털 카메라로 업그레이드를 고려 중인 아날로그 카메라 사용자 혹은 더 빠른 데이터 전송 속도를 원하는 FireWire 및 USB 2.0 카메라 사용자에게 적합합니다. USB3 Vision 규정을 준수하고 크기가 29mm x 29mm로 작아서 여러 아날로그, FireWire 및 USB 2.0 카메라를 드롭인 교체 방식으로 대체할 수 있습니다. 또한, 나사 잠금 USB 3.0 포트가 있어 공장 작업 현장처럼 까다로운 어플리케이션에 필요한 내구성이 높습니다. 제품마다 Basler Pylon SDK 소프트웨어 및 드라이버가 포함되어 있습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
¼-20 Mounting Adapter for Basler ace L USB 3.0 | #12-611 | KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4 Port Interface Card | #89-539 | KRW 116,000 견적 요청 |
|
||
Type-A to Micro-B, USB 3.0 Locking Cable, 5m | #88-515 | KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
GPIO & Power Cable for Basler ace cameras, open end, 10m | #88-516 | KRW 97,200 견적 요청 |
|
||
8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens | #86-569 | KRW 1,311,000 견적 요청 |
|
||
12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens | #86-570 | KRW 1,000,500 견적 요청 |
|
||
16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens | #86-571 | KRW 1,000,500 견적 요청 |
|
||
25mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens | #86-572 | KRW 793,500 견적 요청 |
|
||
35mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens | #86-573 | KRW 793,500 견적 요청 |
|
||
50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens | #86-574 | KRW 931,500 견적 요청 |
|
||
100mm C Series Fixed Focal Length Lens | #86-410 | KRW 447,100 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)