제품이 장바구니에 추가됨

Basler Ace acA4112-20uc USB 3.0 Color Camera

×
재고 #37-222 3~5일내 배송
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,014,600
수량 1+
KRW 3,014,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Video Output:
USB 3.0
Type:
Color Camera
Manufacturer:
Basler
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #12-611
Image Buffer:
Not Specified
Camera Family:
ace
Model Number:
acA4112-20uc
Imaging Sensor:
Sony IMX304
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1.1"
Resolution (MegaPixels):
12.00
Pixels (H x V):
4,096 x 3,000
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
14.13 x 10.35
Frame Rate (fps):
23.00
Pixel Depth:
10/12 bit
Exposure Time:
Programmable via camera API, hardware trigger
Connector:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Power Supply:
Power over USB
Power Consumption (W):
3
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm):
35.8 x 40 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
80
Mount:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
Dynamic Range (dB):
Not Specified
Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-20 to +80
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • 고속 USB 3.0 인터페이스
  • 초소형 폼 팩터
  • USB3 Vision 규정 완벽 호환

Basler ace USB 3.0 Camera는 디지털 카메라로 업그레이드를 고려 중인 아날로그 카메라 사용자 또는 보다 빠른 데이터 전송 속도를 원하는 FireWire나 USB 2.0 사용자에게 아주 적합합니다. Basler ace USB 3.0 Camera는 USB3 Vision 규정을 완벽하게 준수하며 29 x 29mm의 소형 폼 팩터와 나사 잠금식 USB 3.0 포트를 갖추고 있어 수많은 아날로그, FireWire 또는 USB 2.0 카메라를 손쉽게 대체할 수 있습니다. 아울러, 이 USB 3.0 카메라는 제조 현장과 같이 까다로운 어플리케이션에서 견고성이 강화되었습니다. 모든 카메라에는 Basler Pylon SDK 소프트웨어 및 드라이버가 포함되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요