제품이 장바구니에 추가됨

Basler ace2 a2A2840-48umUV Ultraviolet (UV) USB3 Camera

Basler 상세 정보 보기
Basler ace2 a2A2840-48umUV Ultraviolet (UV) USB3 Camera

Basler ace2 a2A2840-48umUV Ultraviolet (UV) USB3 Camera

Basler ace2 a2A2840-48umUV Ultraviolet (UV) USB3 Camera Basler ace2 a2A2840-48umUV Ultraviolet (UV) USB3 Camera - Back
×
재고 번호 #72-579 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 8,961,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 8,961,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
UV Camera
Model Number:
a2A2840-48umUV
Manufacturer:
Basler
Camera Series:
ace2
Spectrum:
UV

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
36.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
<90
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
Not Specified
Sensor Format:
2/3"
Resolution (Megapixels):
8.10
Frame Rate (fps):
48.00
Pixels (H x V):
2,856 x 2,848
Pixel Size, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Sensing Area, H x V (mm):
7.78 x 7.78
Imaging Sensor:
Sony IMX487
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8/10/12 Bit
Exposure Time:
Freely Programmable
Dynamic Range (dB):
Not Specified
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

Electrical

Power Consumption (W):
3.6

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
USB 3.0
Connector:
USB 3.0, Micro-B
Power Supply:
Power over USB or via GPIO with #16-644
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin M8

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to 50
Storage Temperature (°C):
-20 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • UV 스펙트럼(200 – 400nm 파장 대역) 이미징 기능과 810만 화소의 2.3” 센서 포맷
  • 컴팩트한 하우징(29mm x 29mm)
  • 최대 67fps 프레임 레이트
  • Beyond 기능을 갖춘 강력한 컴퓨터 비전 성능

해당 제품은 Sony IMX487 Pregius S UV Sensor를 통합하여 UV 스펙트럼(200 – 400nm 파장 대역)에서 높은 감도를 제공합니다. 810만 화소, 글로벌 셔터, 2/3” 센서 포맷을 갖춘 컴팩트한 29mm x 29mm 크기 덕분에 다양한 검사 어플리케이션에 쉽게 통합될 수 있습니다. 더 효율적인 대역폭 사용과 더 유연한 픽셀 크기 확장성을 위해 고급 Beyond 소프트웨어 기능이 통합되어 있으며, 까다로운 어플리케이션 요건에 맞춰 카메라 성능을 극대화합니다. 높은 데이터 처리량을 위해 GigE, 5GigE 또는USB3.0 인터페이스로 제공되며 웨이퍼 검사, 소재 분류, 보안 및 감시, 태양 전지 검사와 같이 자외선(UV) 파장 대역을 사용하는 검사 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요