Basler ace2 USB 3.0 Cameras는 최적의 하드웨어 디자인이 적용된 두 가지 버전으로 제공되며, 업계에서 인증받은 소형의 견고한 하우징 및 Sony 2nd-Gen Pregius, 3rd-Gen STARVIS, 최신 4th-Gen Pregius S 센서의 우수한 이미지 품질을 갖춘 최첨단 CMOS 센서 기술을 특징으로 합니다. 이 2세대 Ace 카메라는 상태알림 LED, 탈부착식 IR cut filter, 견고한 M8 connector가 장착되어 있을 뿐만 아니라 1세대 Ace 카메라를 구성하는 모든 부품까지 포함합니다. Basler ace2 GigE Camera Basic 버전은 강력한 Computer Vision 기능들을 갖추면서도 뛰어난 가성비를 제공합니다. 이에 반해 Pro 버전은 Pixel Beyond와 Compression Beyond 같은 고유의 고급 기능들을 갖추고 있어 요건이 까다로운 어플리케이션에 맞게 성능을 극대화합니다. 모든 카메라는 업계 인증을 받은 Basler Pylon SDK 소프트웨어와 드라이버를 포함하며, GenICam (GigE Vision 2.0) 표준 규정을 준수함에 따라 소프트웨어 결합에 적합한 고속의 비용 효율적인 솔루션을 제시할 수 있습니다. Basler ace2 Cameras는 GigE와 USB3.0 인터페이스 둘 다 이용할 수 있으며 공장 자동화 및 산업용 로봇공학 등 다양한 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)