제품이 장바구니에 추가됨

Basler boost boA4096-93 Monochrome Camera Kit

Basler 상세 정보 보기
Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

×
재고 번호 #14-257 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,705,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 5,705,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
boA4096-93cm
Manufacturer:
Basler
Camera Series:
boost
Note:
Kit includes a camera, CXP-12 interface card, CXP data cable, 2 heat sinks, an I/O cable, and C-Mount Lens adapter (adapter is required to attach lens)
Spectrum:
Monochrome

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
45 x 80 x 80 (includes connectors and lens mount)
Weight (g):
180
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
Not Specified
Sensor Format:
1"
Resolution (Megapixels):
8.90
Frame Rate (fps):
93.00
Pixels (H x V):
4,096 x 2,168
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
14.13 x 7.48
Imaging Sensor:
Sony IMX255
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8 bit
Exposure Time:
Programmable via camera API, hardware trigger
Dynamic Range (dB):
Not Specified
Machine Vision Standard:
CoaXPress 2.0, GenICam

Electrical

Power Consumption (W):
9.6

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
CoaXPress 2.0 (CXP-12)
Connector:
CoaXPress, Micro-BNC
Power Supply:
Power over CoaXPress or via GPIO
GPIOs:
1 opto-coupled input, 2 GPIO
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin M7
Operating System:
Software Driver: Windows

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
¼-20 (Integrated into Housing)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-20 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 해상도와 속도를 위해 센서의 모든 잠재력 활용
  • 고대역폭의 CoaXPress 2.0 (CXP-12) 카메라
  • 카메라와 함께 CXP-12 Interface Card 1C 포함

Basler boost CoaXPress 2.0 cameras는 고대역폭의 CoaXPress 2.0 (CXP-12) 인터페이스에 고해상도 센서의 성능이 결합된 제품입니다. CXP-12 인터페이스는 초당 최대 12.5 기가비트의 속도와 대역폭을 확보할 수 있어 고속의 데이터 전송률과 단기 지연이 요구되는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 카메라는 Basler’s Pylon software와 함께 작동됩니다. 카메라 키트는 카메라 1개, CXP-12 interface card 1C 1개, CXP data cable 1개, heat sink 2개, C-mount lens adapter 1개, I/O cable 1개로 구성됩니다. Basler boost CoaXPress 2.0 cameras는 고속의 데이터 전송률과 고해상도를 필요로 하고 장거리에서 카메라의 이미지 데이터를 전송해야 하는 용도에 안성맞춤입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요