에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Basler boost CoaXPress 2.0 cameras는 고대역폭의 CoaXPress 2.0 (CXP-12) 인터페이스에 고해상도 센서의 성능이 결합된 제품입니다. CXP-12 인터페이스는 초당 최대 12.5 기가비트의 속도와 대역폭을 확보할 수 있어 고속의 데이터 전송률과 단기 지연이 요구되는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 카메라는 Basler’s Pylon software와 함께 작동됩니다. 카메라 키트는 카메라 1개, CXP-12 interface card 1C 1개, CXP data cable 1개, heat sink 2개, C-mount lens adapter 1개, I/O cable 1개로 구성됩니다. Basler boost CoaXPress 2.0 cameras는 고속의 데이터 전송률과 고해상도를 필요로 하고 장거리에서 카메라의 이미지 데이터를 전송해야 하는 용도에 안성맞춤입니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens | #86-569 | KRW 1,311,000 견적 요청 |
|
||
12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens | #86-570 | KRW 1,000,500 견적 요청 |
|
||
16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens | #86-571 | KRW 1,000,500 견적 요청 |
|
||
25mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens | #86-572 | KRW 793,500 견적 요청 |
|
||
35mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens | #86-573 | KRW 793,500 견적 요청 |
|
||
50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens | #86-574 | KRW 931,500 견적 요청 |
|
||
100mm C Series Fixed Focal Length Lens | #86-410 | KRW 447,100 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)