제품이 장바구니에 추가됨

Basler boost boA4112-68 Monochrome Camera Kit

Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

×
재고 번호 #14-255 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 6,104,500
수량 1+
KRW 6,104,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Monochrome Camera
Manufacturer:
Basler
Note:
Kit includes a camera, CXP-12 interface card, CXP data cable, 2 heat sinks, an I/O cable, and C-Mount Lens adapter (adapter is required to attach lens)
Camera Family:
boost
Model Number:
boA4112-68cm

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
45 x 80 x 80 (includes connectors and lens mount)
Weight (g):
180
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
Not Specified
Imaging Sensor:
Sony IMX253
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1.1"
Resolution (MegaPixels):
12.30
Pixels (H x V):
4,096 x 3,000
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
14.13 x 10.35
Frame Rate (fps):
68.00
Pixel Depth:
8 bit
Exposure Time:
Programmable via camera API, hardware trigger
Dynamic Range (dB):
Not Specified
Machine Vision Standard:
CoaXPress 2.0, GenICam

Electrical

Power Consumption (W):
9.6

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
CoaXPress 2.0 (CXP-12)
Connector:
CoaXPress, Micro-BNC
Power Supply:
Power over CoaXPress or via GPIO
GPIOs:
1 opto-coupled input, 2 GPIO
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin M7
Operating System:
Software Driver: Windows

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 (Integrated into Housing)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-20 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 해상도와 속도를 위해 센서의 모든 잠재력 활용
  • 고대역폭의 CoaXPress 2.0 (CXP-12) 카메라
  • 카메라와 함께 CXP-12 Interface Card 1C 포함

Basler boost CoaXPress 2.0 cameras는 고대역폭의 CoaXPress 2.0 (CXP-12) 인터페이스에 고해상도 센서의 성능이 결합된 제품입니다. CXP-12 인터페이스는 초당 최대 12.5 기가비트의 속도와 대역폭을 확보할 수 있어 고속의 데이터 전송률과 단기 지연이 요구되는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 카메라는 Basler’s Pylon software와 함께 작동됩니다. 카메라 키트는 카메라 1개, CXP-12 interface card 1C 1개, CXP data cable 1개, heat sink 2개, C-mount lens adapter 1개, I/O cable 1개로 구성됩니다. Basler boost CoaXPress 2.0 cameras는 고속의 데이터 전송률과 고해상도를 필요로 하고 장거리에서 카메라의 이미지 데이터를 전송해야 하는 용도에 안성맞춤입니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens #86-569 KRW 1,311,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens #86-570 KRW 1,000,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
16mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens #86-571 KRW 1,000,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens #86-572 KRW 793,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
35mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens #86-573 KRW 793,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens #86-574 KRW 931,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
100mm C Series Fixed Focal Length Lens #86-410 KRW 447,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program