제품이 장바구니에 추가됨

Belt Driven Stage, Metric Breadboard Mounting Clamps

Zaber™ 상세 정보 보기
×
재고 번호 #23-234 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 67,259
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 67,259 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Manufacturer:
Zaber Technologies Inc.
Note:
Sold in Pairs

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(2) M4, (1) M6 S.H.C.S. Counter Bore Holes

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 대다수의 40mm T-Slot Extrusion Framing System 및 액세서리와 사용하도록 설계
  • 500mm 및 1000mm의 긴 이동거리 지원
  • 수동식 또는 RS-232 Serial Interface로 제어
  • 400 Counts per Revolution (CPR) Motor Mounted Encoder 내장

Zaber™ T-Slot Extrusion Belt Driven Stages는 모듈식의 확장 가능한 T-Slot 압출 구조를 기반으로 한 스테이지로서 컴퓨터를 통해 제어됩니다. 이 스테이지는 대다수의 T-Slot extrusion framing system과 호환 가능하며, 간편한 결합 방식을 지원합니다. Zaber™ T-Slot Extrusion Belt Driven Stages는 Zaber™ Programmable Joystick Controller [ES1] (별도 판매) 및 옵션인 RS-232 또는 USB 데이터 케이블을 사용하는 컴퓨터로 제어하거나 모터 장치에 결합된 노브를 이용해 수동으로 제어할 수 있습니다. 각 스테이지의 마운팅 플랫폼은 25mm 그리드에 6개의 M4 x 0.7 mounting hole로 구성됩니다. 모든 스테이지는 400 Counts per Revolution (CPR) encoder 해상도를 비롯해 stepper motor에 결합되어 있는 rotary quadrature encoder를 특징으로 합니다. 내장형 rotary encoder는 closed-loop 제어와 slip/stall 감지 및 복구를 제공합니다.

참고: 24-48 VDC universal power supply (필수), data cables for daisy chaining, computer interface cables (USB 또는 RS-232)는 별도로 판매하는 액세서리입니다.  

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요