제품이 장바구니에 추가됨

BFLY-PGE-50S5M-CS 2/3" Blackfly® PoE GigE Monochrome Camera

Teledyne FLIR 상세 정보 보기

Teledyne FLIR IIS Blackfly® GigE Cameras (Front)

Teledyne FLIR IIS Blackfly® GigE Cameras (Front) Teledyne FLIR IIS Blackfly® GigE Cameras (Back) +1
×
재고 번호 #22-073 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,334,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,334,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
BFLY-PGE-50S5M-CS
Manufacturer:
FLIR
Camera Series:
Blackfly®
Spectrum:
Monochrome

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
36
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
16MB
Sensor Format:
2/3"
Resolution (Megapixels):
5.00
Frame Rate (fps):
22.00
Pixels (H x V):
2,448 x 2,048
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
8.45 x 7.07
Imaging Sensor:
Sony IMX264
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
22μs - 11.99s
Dynamic Range (dB):
70.78
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2

Electrical

Power Consumption (W):
2.5

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
GigE (PoE)
Connector:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Mount:
CS-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +45
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 굉장히 컴팩트한 크기
  • 유연성을 극대화하기 위한 PoE(Power over Ethernet)
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 FlyCapture2 SDK 포함
  • USB3 버전 보유

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly®: 어디에든 맞는 레거시 시리즈 머신 비전 카메라 

Blackfly® 카메라 제품군은 Sony, Aptina 및 e2v 센서를 다양한 고유 기능과 결합한 제품입니다.

Blackfly® 머신 비전 카메라 제품군은 USB 3.0 또는 GigE의 높은 처리량을 갖추고 있으며 다양한 고감도 센서로 제공됩니다. 이 카메라는 업계 최고의 기능, 경제성 및 타협하지 않는 가치를 제공합니다. 초소형 Blackfly 카메라는 크기가 29mm x 29mm x 30mm, 무게가 36g이며 파워는 3W, 보증 기간은 3년입니다.

Blackfly®는 컬러 또는 흑백 센서로 제공되며, 어플리케이션 개발을 가속화하는 데 필요한 이미지를 정확하고 쉽게 얻을 수 있는 다용도 이미징 솔루션을 제공합니다. 광범위한 카메라 액세서리와 동일한 하드웨어 규격은 다양한 센서 포맷, 해상도 및 프레임 레이트를 사용할 수 있는 일관된 통합 플랫폼을 제공합니다.

참고: PoE 인젝터를 사용하는 경우 2개의 GigE 케이블이 필요합니다. CS-마운트 카메라를 C-마운트로 변환하려면 5mm 스페이서(#03-618)를 사용하세요. 소프트웨어는 다운로드 후 이용할 수 있습니다. 

Blackfly® GigE 컬러/흑백

  • 이 모델은 여러 해상도(120만, 130만, 200만, 230만, 320만 및 500만 화소 등)의 다양한 이미지 센서로 제공됩니다.

제품 특징

  • 완벽한 아날로그 카메라 대체품
  • 데이터 인터페이스 옵션: GigE / USB3
  • CS-마운트
  • 29mm x 29mm x 30mm로 굉장히 컴팩트한 크기, 36g에 불과한 가벼운 무게
  • 온카메라(on-camera) 이미지 처리에 색상 보간, 감마 및 LUT 포함
  • 16MByte 프레임 버퍼
  • LED 상태 표시등
  • ROI, 비닝, 데시메이션을 통한 부분 판독 지원
  • 트리거링 모드에 표준, 전구, 오버랩, 멀티샷 모드 포함(모든 센서가 모든 모드를 지원하는 것은 아님)
  • 맞춤형 카메라 설정을 위한 2개의 사용자 구성 세트
  • 비트 심도: 10비트 / 12비트
  • 이미지 캡처 및 온카메라 전처리에 대한 고급 자동 알고리즘 또는 정밀 수동 제어 
  • Windows 또는 Linux 플랫폼(32비트 / 64비트)
  • FlyCapture SDK 또는 타사 USB3 Vision 소프트웨어를 통한 카메라 제어

어플리케이션

  • 생명 과학 기기 
  • 공장 자동화 
  • 생체 계측 키오스크 솔루션 
  • 검안경 검사 
  • 3D 스캐닝
  • AOI(Automated Optical Inspection, 자동 광학 검사) 
  • 식음료 산업
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요