에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
FLIR Blackfly® S PoE GigE Cameras는 비닝(binning), 자동 노출 제어, 색상 변환 도구와 같은 다양한 카메라 내 이미징 처리 기능을 제공하는 경량의 제품입니다. 광범위한 CMOS 센서를 이용할 수 있는 이 카메라는 최대 20MP의 해상도와 최대 291 fps의 프레임 속도를 제공할 뿐만 아니라 240MB 이미지 버퍼와 6MB의 비휘발성 플래시 메모리를 지원합니다. FLIR Blackfly® S PoE GigE Cameras에는 SDK 소프트웨어(Windows, Linux)와 광범위한 API 라이브러리가 포함되어 있어 머신 비전 어플리케이션의 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 이 제품은 GigE Vision v1.2이며 타사 GigE 비전 소프트웨어와 호환이 가능합니다.
참고: 작동 시 GigE cable이 필요하며 별도로 판매됩니다. 소프트웨어는 웹사이트에서 다운받을 수 있습니다. 이외에도 Blackfly® PoE GigE Cameras 또한 이용할 수 있습니다.
Blackfly® S GigE color / monochrome cameras
Features
Applications
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Cat 5e GigE Cable with Locking Screws, 5m | #86-785 | KRW 89,900 견적 요청 |
|
||
Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m | #88-064 | KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m | #88-065 | KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector | #88-066 | KRW 36,300 견적 요청 |
|
||
Blackfly S (30mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 ¼-20 Tripod Adapter | #88-210 | KRW 17,400 견적 요청 |
|
||
4mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-300 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
||
6mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-301 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
||
8mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-307 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
||
12mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-303 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
||
16mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-304 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
||
25mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-305 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)