제품이 장바구니에 추가됨

BFS-PGE-244S8C-C, PoE GigE Blackfly® S, Color Camera

Teledyne FLIR 상세 정보 보기

Teledyne FLIR® IIS Blackfly® S GigE Cameras

Teledyne FLIR® IIS Blackfly® S GigE Cameras Teledyne FLIR® IIS Blackfly® S GigE Cameras (back) +1
×
재고 번호 #22-083 1개 보유 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,226,300
가격(부가세 별도)
수량 1+ KRW 3,226,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Camera
Model Number:
BFS-PGE-244S8C-C
Manufacturer:
FLIR
Camera Series:
Blackfly® S
Spectrum:
Color

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29 x 29 x 39 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
53
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
240MB
Sensor Format:
4/3"
Resolution (Megapixels):
24.50
Frame Rate (fps):
5.00
Pixels (H x V):
5,320 x 4,600
Pixel Size, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Sensing Area, H x V (mm):
14.58 x 12.60
Imaging Sensor:
Sony IMX540
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8/10/12 Bit
Exposure Time:
31µs to 30s
Dynamic Range (dB):
70.75
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2

Electrical

Power Consumption (W):
4.2

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
GigE (PoE)
Connector:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately if not using PoE:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: Not Available
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #15-838

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • PoE (Power over Ethernet)
  • GigE Vision 및 GenICam 규정 준수
  • 굉장히 컴팩트한 하드웨어 규격
  • 방대한 API 라이브러리와 Spinnaker SDK 포함

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S: 강력한 기능을 갖춘 첨단 머신 비전 카메라 

숨겨져 있거나 보드 레벨의 구성인 첨단 센서를 통해 필요한 이미지 캡처

Blackfly® S는 업계 최첨단 에어리어 스캔 센서를 초소형 하드웨어 규격에 담은 컴팩트한 다목적 머신 비전 카메라 시리즈입니다. 이 제품은 필요한 이미지를 정확하고 손쉽게 생성하는 강력한 기능들을 결합하여 어플리케이션 개발을 가속화합니다. 또한 이미지 캡처 및 온카메라(on-camera) 전처리에서 자동 및 정밀 수동 제어를 결합합니다. Blackfly® S 시리즈 카메라는 고속 성능, 고해상도 이미지, 편광, 저조도 감도 등 다양한 옵션을 통해 필요한 결과를 제공할 수 있습니다.

여러 종류의 카메라가 모두 동일한 하드웨어 규격을 가지고 있으므로 한 번만 개발하면 어디에든 쉽게 배포할 수 있습니다. 온카메라 기능에는 IEEE1588 클럭 동기화 방식(PTP), 그리고 GigE Vision 또는 USB3 Vision 인터페이스를 지원하는 인기 타사 소프트웨어와의 완전한 호환성이 포함됩니다. Blackfly® S는 GigE, USB3, 케이스 및 보드 레벨 버전으로 제공됩니다.

참고: 작동 시 별도로 판매되는 GigE 케이블이 필요합니다. 소프트웨어는 다운로드 후 이용할 수 있습니다. Blackfly® PoE GigE Camera도 보유하고 있습니다.

Blackfly® S GigE 컬러/흑백 카메라

  • 온카메라 기능에는 IEEE1588 클럭 동기화, 그리고 GigE Vision을 지원하는 인기 타사 소프트웨어와의 완전한 호환성이 포함됩니다. LLC(Lossless Compression)를 갖춘 GigE 모델은 더 높은 최대 프레임 레이트와 더 낮은 대역폭도 제공되므로 이미지 품질 저하 없이 출력을 극대화할 수 있습니다.

제품 특징

  • 초소형 하드웨어 규격(29mm x 29mm x 39mm)
  • 최신 CMOS 센서와 새로운 온카메라 이미지 처리 기능
  • 향상된 비닝 유연성, 강력한 자동 노출 제어 및 탄탄한 색상 변환 도구
  • 고급 카메라 제어와 프로그래밍 가능한 로직을 사용하여 사이클 시간 개선
  • 시퀀서, 청크 데이터, 이벤트 알림, 카운터, 타이머 및 로직 블록 활용 가능
  • CMOS 글로벌 셔터, 편광 및 고감도 BSI 센서 중 선택해서 사용 
  • 데이터 인터페이스 옵션: GigE, USB3
  • 사실적인 색상을 위한 색상 변환 도구 
  • 이미지 캡처 및 온카메라 전처리에 대한 고급 자동 알고리즘 또는 정밀 수동 제어 
  • IEEE1588 클럭 동기화, LLC(Lossless Compression), 딥 러닝 추론과 같은 온카메라 기능 
  • 타사 소프트웨어 및 하드웨어와 호환 
  • 다양한 작동 시스템 및 호스트 시스템 아키텍처 지원 
  • 풍부한 샘플 코드와 상세한 설명의 API 로깅(logging) 
  • 센서 크기에 상관없이 일관된 하드웨어 규격으로 제품 반복 간소화
  • FlyCapture SDK 또는 타사 USB3 Vision 소프트웨어를 통한 카메라 제어

어플리케이션

  • 지능형 운송 시스템
  • 공장 자동화 
  • 바코드 판독
  • 3D 스캐닝 
  • 생명 과학 기기 
  • 생체 계측 키오스크 솔루션 
  • 검안경 검사 
  • AOI(Automated Optical Inspection, 자동 광학 검사)
  • 식음료 산업
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요