제품이 장바구니에 추가됨

BFS-PGE-50S4C-C, PoE GigE Blackfly® S, Color Camera

Teledyne FLIR 상세 정보 보기

FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras

FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras (back) +1
×
재고 번호 #22-080 3~5일내 배송
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,073,000
수량 1+
KRW 1,073,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기

제품사양

General

Type:
Color Camera
Manufacturer:
FLIR
Camera Family:
Blackfly® S
Model Number:
BFS-PGE-50S4C-C

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29 x 29 x 39 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
53
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
240MB
Imaging Sensor:
Sony IMX547
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (MegaPixels):
5.00
Pixels (H x V):
2,448 x 2,048
Pixel Size, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Sensing Area, H x V (mm):
6.70 x 5.61
Frame Rate (fps):
24.00
Pixel Depth:
8/10/12 bit
Exposure Time:
16µs to 30s
Dynamic Range (dB):
70.14
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2

Electrical

Power Consumption (W):
3

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
GigE (PoE)
Connector:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately if not using PoE:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: Not Available
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #15-838
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • PoE (Power over Ethernet)
  • GigE Vision 및 GenICam 규정 준수
  • 29 x 29 x 30mm의 콤팩트한 크기
  • 방대한 API Library 제공 및 Spinnaker SDK 포함

FLIR Blackfly® S PoE GigE Cameras는 비닝(binning), 자동 노출 제어, 색상 변환 도구와 같은 다양한 카메라 내 이미징 처리 기능을 제공하는 경량의 제품입니다. 광범위한 CMOS 센서를 이용할 수 있는 이 카메라는 최대 20MP의 해상도와 최대 291 fps의 프레임 속도를 제공할 뿐만 아니라 240MB 이미지 버퍼와 6MB의 비휘발성 플래시 메모리를 지원합니다. FLIR Blackfly® S PoE GigE Cameras에는 SDK 소프트웨어(Windows, Linux)와 광범위한 API 라이브러리가 포함되어 있어 머신 비전 어플리케이션의 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 이 제품은 GigE Vision v1.2이며 타사 GigE 비전 소프트웨어와 호환이 가능합니다.

참고: 작동 시 GigE cable이 필요하며 별도로 판매됩니다. 소프트웨어는 웹사이트에서 다운받을 수 있습니다. 이외에도 Blackfly® PoE GigE Cameras 또한 이용할 수 있습니다.

Blackfly® S GigE  color / monochrome cameras

  • On camera features include IEEE1588 clock synchronization and full compatibility with popular third-party software supporting GigE Vision. GigE models featuring Lossless Compression (LLC) are also available with higher maximum frame rates and lower bandwidth requirements, helping maximize output without compromising image quality.

Features

  • Ultra-compact form factor (29mm x 29mm x 39mm)
  • Leverage the latest CMOS sensors and new on-camera image processing features
  • Harness increased binning flexibility, powerful auto-exposure controls and robust color transformation tools
  • Improve cycle time using advanced camera controls and programmable logic
  • Utilize sequencer, chunk data, event notification, counters, timers and logic blocks
  • Choice of CMOS global shutter, polarization, and high-sensitivity BSI sensors 
  • Data interface options: GigE, USB3
  • Color transformation tools for true-to-life color 
  • Advanced auto-algorithms or precise manual control over image capture and on-camera pre-processing 
  • On-camera features such as IEEE1588 clock synchronization, lossless compression, and deep learning inference 
  • Compatible with third-party software and hardware 
  • Support for a wide range of operating systems and host system architectures 
  • Rich sample code and descriptive API logging 
  • Simplified product iteration with consistent form factor across sensor sizes
  • Camera control via FlyCapture SDK or 3rd-party USB3 Vision software

Applications

  • Intelligent Transportation Systems
  • Factory automation 
  • Bar code reading
  • 3D scanning 
  • Life science instrumentation 
  • Biometrics kiosk solutions 
  • Ophthalmoscopy 
  • Automated optical inspection
  • Food & Beverage industry

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card, 2 Ports #17-947 재고정리 KRW 652,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount #03-618 KRW 33,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GigE PCIe 2.1x4 2 Port Interface Card with PoE #19-400 KRW 271,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card #16-033 KRW 391,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Blackfly S (39mm) ¼-20 Tripod Adapter #15-838 KRW 54,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cat 5e GigE Cable with Locking Screws, 5m #86-785 KRW 89,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m #88-064 KRW 55,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m #88-065 KRW 63,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector #88-066 KRW 36,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Blackfly S (30mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 ¼-20 Tripod Adapter #88-210 KRW 17,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Imaging Lens Selector

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요