에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
FLIR Blackfly® S USB 3.1 Cameras는 공간적 제약이 있는 이미징 용도를 위한 경량의 비용 효율적 해결책입니다. 이러한 카메라는 다양한 특징들을 가지고 있어 노출, 게인, 화이트 밸런스, 색상 보정 등의 정밀 제어가 필요한 머신 비전 시스템과 결합하여 사용하기 이상적입니다. FLIR’s Spinnaker software development kit (SDK)를 비롯해 광범위한 HTML 카메라, API문서, 코드를 이용할 수 있습니다. FLIR Blackfly® S USB 3.1 Cameras는 GenICam 규정을 비롯해 USB3 Vision 규정을 준수합니다.
참고: USB3 케이블은 별도로 판매됩니다. CS-Mount Camera를 C-Mount로 변환하기 위해서는 (#03-618) 5mm spacer를 사용해야 합니다. 소프트웨어는 다운로드가 가능합니다.
Blackfly® S USB3 color / monochrome cameras
Features
Applications
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Type-A to Micro-B, USB 3.1 Locking Cable, 3m | #86-770 | KRW 36,300 견적 요청 |
|
||
Type-A to Micro-B, USB 3.1 Locking Cable, 5m | #88-058 | KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m | #88-064 | KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m | #88-065 | KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector | #88-066 | KRW 36,300 견적 요청 |
|
||
Blackfly S (30mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 ¼-20 Tripod Adapter | #88-210 | KRW 17,400 견적 요청 |
|
||
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4 Port Interface Card | #89-539 | KRW 116,000 견적 요청 |
|
||
8.5mm C Series Fixed Focal Length Lens | #58-000 | KRW 285,700 견적 요청 |
|
||
12mm C Series Fixed Focal Length Lens | #58-001 | KRW 285,700 견적 요청 |
|
||
16mm C Series Fixed Focal Length Lens | #59-870 | KRW 269,100 견적 요청 |
|
||
25mm C Series Fixed Focal Length Lens | #59-871 | KRW 269,100 견적 요청 |
|
||
35mm C Series Fixed Focal Length Lens | #59-872 | KRW 269,100 견적 요청 |
|
||
50mm C Series Fixed Focal Length Lens | #59-873 | KRW 360,200 견적 요청 |
|
||
100mm C Series Fixed Focal Length Lens | #86-410 | KRW 447,100 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)