제품이 장바구니에 추가됨

Blackfly S (30mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 ¼-20 Tripod Adapter

Teledyne FLIR 상세 정보 보기

Blackfly S (30mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 ¼-20 Tripod Adapter, #88-210

Blackfly S (30mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 ¼-20 Tripod Adapter, #88-210
×
재고 번호 #88-210 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 17,400
수량 1+
KRW 17,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 초소형 디자인
  • USB3 Vision 및 GenICam 규정 준수
  • Image Capture Software 및 Spinnaker SDK 포함

FLIR Blackfly® S USB 3.1 Cameras는 공간적 제약이 있는 이미징 용도를 위한 경량의 비용 효율적 해결책입니다. 이러한 카메라는 다양한 특징들을 가지고 있어 노출, 게인, 화이트 밸런스, 색상 보정 등의 정밀 제어가 필요한 머신 비전 시스템과 결합하여 사용하기 이상적입니다. FLIR’s Spinnaker software development kit (SDK)를 비롯해 광범위한 HTML 카메라, API문서, 코드를 이용할 수 있습니다. FLIR Blackfly® S USB 3.1 Cameras는 GenICam 규정을 비롯해 USB3 Vision 규정을 준수합니다.

참고: USB3 케이블은 별도로 판매됩니다. CS-Mount Camera를 C-Mount로 변환하기 위해서는 (#03-618) 5mm spacer를 사용해야 합니다. 소프트웨어는 다운로드가 가능합니다.

Blackfly® S USB3  color / monochrome cameras

  • Compatible with third-party software and hardware, and supports a wide range of operating systems and host system architectures.

Features

  • Ultra-compact form factor (29mm x 29mm x 39mm)
  • Leverage the latest CMOS sensors and new on-camera image processing features
  • Harness increased binning flexibility, powerful auto-exposure controls and robust color transformation tools
  • Improve cycle time using advanced camera controls and programmable logic
  • Utilize sequencer, chunk data, event notification, counters, timers and logic blocks
  • Choice of CMOS global shutter, polarization, and high-sensitivity BSI sensors 
  • Data interface options: GigE, USB3
  • Color transformation tools for true-to-life color 
  • Advanced auto-algorithms or precise manual control over image capture and on-camera pre-processing 
  • On-camera features such as IEEE1588 clock synchronization, lossless compression, and deep learning inference 
  • Compatible with third-party software and hardware 
  • Support for a wide range of operating systems and host system architectures 
  • Rich sample code and descriptive API logging 
  • Simplified product iteration with consistent form factor across sensor sizes
  • Camera control via FlyCapture SDK or 3rd-party USB3 Vision software

Applications

  • Intelligent Transportation Systems
  • Factory automation 
  • Bar code reading
  • 3D scanning 
  • Life science instrumentation 
  • Biometrics kiosk solutions 
  • Ophthalmoscopy 
  • Automated optical inspection
  • Food & Beverage industry

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount #03-618 KRW 33,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Type-A to Micro-B, USB 3.1 Locking Cable, 3m #86-770 KRW 36,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Blackfly S (39mm) ¼-20 Tripod Adapter #15-838 KRW 54,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Type-A to Micro-B, USB 3.1 Locking Cable, 5m #88-058 KRW 55,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m #88-064 KRW 55,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m #88-065 KRW 63,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector #88-066 KRW 36,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Blackfly S (30mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 ¼-20 Tripod Adapter #88-210 KRW 17,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4 Port Interface Card #89-539 KRW 116,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program