TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 138,947 개당 |
| 수량 5-9 | KRW 123,497 개당 |
| 수량 10-25 | KRW 113,918 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® C, S, and T-Mount Brass Spacer Rings는 당사의 C, S, T-Mount 부품에 있는 male thread에 장착되어 시스템의 전체 길이를 연장시켜줍니다. 이 spacer ring은 광학 시스템 내의 부품 간격을 점진적으로 조절할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Brass Spacer Rings는 0.25mm - 2.0mm 범위의 두께로 제공되기 때문에 용도에 따른 특정 간격 조절에 사용할 수 있습니다. 또한 spacer ring을 여러 가지 구성으로 조합해서 사용하면 원하는 간격의 거리를 달성할 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®