제품이 장바구니에 추가됨

Breadboard Mounting Plate (1.5" sq w/ ¼-20 Thru Holes) (A)

Breadboard Mounting Plate

Breadboard Mounting Plate

×
재고 번호 #38-530 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 98,600
수량 1+
KRW 98,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adapter Brackets & Plates

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 2개의 초소형 크기 가능
  • Covered Rail 버전 가능
  • 3가지 움직임 선택
  • X, XY와 XYZ Axis 모델

크기의 최소화를 이루어 현재 가장 작은 크기의 스테이지 중 하나입니다. 스프링 장착된 carriage는 backlash 없이 정밀하고 부드러운 움직임을 제공합니다. 직선 라인 정확도는 2 μm입니다. 미세한 80 TPI leadscrew 드라이브를 보유합니다. B 사이즈, 큰 시리즈 스테이지는 긴 이동 거리를 제공하고 무거운 용도에 사용됩니다. Clearance Hole이 Metric으로 완전히 호환됩니다. Covered Rail (CR) 버전은 좀 더 넓지만 guide 레일에 보호를 제공합니다. 액세서리는 spatial 필터용도의 정밀한 pinhole 장착을 허용합니다. 스테인레스 스틸과 양극처리된 알루미늄으로 제작.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Breadboard Mounting Plate (1.5" sq w/ ¼-20 Thru Holes) (A) #38-530 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Breadboard Mounting Plate (2.5" sq w/ ¼-20 Thru Holes) (B) #38-535 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
DIN microscope Objective Adapter, mounting screws included (B) #53-858 KRW 116,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Pinhole Adapter Accessory for 9.5mm Diameter Pinholes (A) #38-529 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Pinhole Adapter Accessory for 9.5mm Diameter Pinholes (B) #38-534 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Z Axis Bracket for 0.125" Stages(A) #57-247 KRW 139,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Z Axis Bracket for 0.5" Stages(B) #57-533 KRW 139,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요