제품이 장바구니에 추가됨

Broadband NIR Polarizing Film 20mm Dia

×
재고 번호 #71-120 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 152,300
수량 1-9
KRW 152,300
수량 10+
KRW 137,800
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer
Note:
Protective film both sides, polarization axis indicated but cutout on polarizer edge

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
20.00 +/- 0.25
Thickness (mm):
0.58
Thickness Tolerance (mm):
+/- 0.1
Dimensional Tolerance (mm):
+/- 0.25
Construction:
Polarizing Film

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Extinction Ratio:
5,000:1 (400-760nm), 1350:1 (760-2200nm) Average, typical
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
Transmission (%):
Single: 26(400-760nm) 40(760-2200nm) Crossed: 0.0005 (400-760nm) 0.029 (760-2200nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 2200
Transmission, Single (%):
26(400-760nm) 40(760-2200nm)
Transmission, Crossed (%):
0.0005 (400-760nm) 0.029 (760-2200nm)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
Heat Resistance 70°C Dry Cold Resistance -51°C

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • NIR 편광 용도에 적합
  • 800 - 2200nm에서 400:1 미만의 소광비
  • 전체 파장 범위에서 높은 효율성
  • 견고한 폴리머 기판

Near-Infrared (NIR) Linear Polarizing Film은 견고한 폴리머 소재의 기판으로 제조되어 VIS - NIR (400 - 2200nm) 범위의 이미징 용도에 이상적으로 사용할 수 있는 제품입니다. 이 편광 폴리머 필름은 760nm - 2200nm 사이에서 입사되는 무작위 편광 빛에 대한 99.6%의 편광 효율성과 39%의 뛰어난 평균 투과율을 특징으로 합니다. 소형 직경의 빔을 지닌 저출력 NIR 레이저부터 대형 LED 광선에 이르는 광원을 수용할 수 있도록 다양한 크기의 사각 형태로 제공됩니다. Near-Infrared (NIR) Linear Polarizing Film은 주로 산업용 이미징 및 연구 용도에 사용됩니다. 예를 들어 저출력 NIR 레이저 및 LED의 강도를 감쇠하거나 또는 NIR 광검출기를 사용하여 기록된 이미지의 빛 번짐을 줄이는 데 활용될 수 있습니다. 편광 축은 편광 폴리머 필름의 보호용 마스킹 위에 표시되어 있습니다.

참고: 첫 사용 시에는 보호용 마스킹을 제거해야 합니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요