해당 제품은 타깃이 된 빛을 측정할 때 자동으로 평균값을 설정하는 Accuspan 소프트웨어가 탑재된 휴대용 조도계(단위: lux)입니다. 탁월한 해상도와 100µs의 빠른 응답 시간을 제공하므로 다양한 조도 환경에서 사용이 가능합니다. UV, NIR 및 광대역 파장 대역 옵션이 제공되는 조도계이며 다양한 파장을 측정할 수 있고 초당 최대 16개의 측정값을 저장할 수 있습니다. 2가지 모델(일반 조도 측정 및 저조도 측정)이 있으며, 서로 다른 조도 어플리케이션에 적합한 감도를 제공합니다. ILT2400의 측정 범위는 50pA - 1mA이고, 저조도 버전인 ILT2500의 최소 측정 범위는 5pA - 1mA입니다. NIST 인증을 획득했으며 이미지 촬영, 영상 촬영, 건축 및 환경 과학 분야에 적합합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®