제품이 장바구니에 추가됨

Broadband Variable Ultrafast Pulse Compressor, 625 - 950nm

×
재고 #26-393 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 11,758,100
수량 1+
KRW 11,758,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Polarization:
p
Dimensions (inches):
9 x 8 x 4
Wavelength Range (nm):
625 - 950
GDD Specification (fs2):
-200 to -50
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
2 (maximum)
Minimum Efficiency (%):
92.30
GDD Increment (fs2):
-50

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • TOD(Third Order Dispersion)가 최소이면서 650 - 1350nm 파장 대역에 대한 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 마이너스(-)
  • 빔 경로 편향이 없고 최대 95%의 고효율을 보임
  • 보정 불필요
  • 추가 파장 옵션 제공
  • 해당 제품은 극초단 광학 전문가에게 문의 바랍니다

Broadband Variable Ultrafast Pulse Compressors provide an easy-to-use solution for compensating group delay dispersion (GDD) in positively chirped or unchirped ultrafast laser pulses. Featuring a broad compensation range from 650 up to 1350nm, these compressors support the most common ultrafast laser lines, including Ti:Sapphire and Yb:doped fiber lasers. Broadband Variable Ultrafast Pulse Compressors serve as a drop-in solution for variable dispersion compensation without deviation of the optical path. These pulse compressors are ideal for dispersion compensation when using ultra-broadband laser sources, and can be used with Variable Ultrafast Pulse Stretchers with similar wavelength coverage for chirped-pulsed amplifier systems.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작