에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Research-Grade Variable Beam Expanders (RVBX)는 프로토타이핑이나 R&D와 같이 배율 변경이 필요한 고출력 레이저 용도에 사용하기 적합한 제품입니다. TECHSPEC® Research-Grade Variable Beam Expanders (RVBX)는 λ/4의 투과 웨이브프론트, 갈릴레이 디자인, 잠금식 배율을 특징으로 하며, 높은 laser damage threshold AR 코팅으로 투과성은 극대화하면서 고스트 반사는 최소화합니다. 또한 이 빔 익스팬더는 내부 평행 이동 및 포커싱 메커니즘을 통해 전체 하우징 길이에 영향을 주지 않으면서 배율과 레이저 발산을 가변 조절할 수 있습니다. 이 밖에도 RVBX 디자인이 적용되어 길이를 변경해야 하는 경우 시스템을 수정할 필요가 없어 시스템과의 결합이 용이합니다.
TECHSPEC Research-Grade Variable Beam Expanders는 개발 과정의 프로토타이핑 단계에서 시스템에 필요한 빔 배율을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. TECHSPEC Ultra Divergence Adjustable Fixed Broadband Beam Expanders는 대량 생산 또는 OEM 제작이 가능합니다. 맞춤 배율이 필요할 경우 당사영업부로 문의 주십시오. 이 beam expander는 지정된 파장에 맞게 설계 및 테스트되었습니다.
2X-8X Research-Grade Variable Beam Expanders - Specifications | |||||
Design Wavelength | Stock No. | Fixed Overall Length A (mm) | Mounting Length E (mm) | Rotating Numeric Ring Length F (mm) | Rotating Alpha Ring Length G (mm) |
---|---|---|---|---|---|
355nm | #87-566 | 169.7 | 35.9 | 90.7 | 19.4 |
532nm | #87-567 | 169.3 | 31.5 | 70.4 | 43.7 |
Broadband VIS (633nm) | #87-569 | 169.3 | 31.5 | 70.4 | 43.7 |
Broadband NIR (785nm) | #87-570 | 169.3 | 31.5 | 70.4 | 43.7 |
1064nm | #87-568 | 169.3 | 31.5 | 70.4 | 43.7 |
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
4-Axis Mount for M27x1 | #15-473 | KRW 1,319,500 수량 5+ KRW 1,189,000 견적 요청 |
|
||
M30 x 1.0 Male to C-Mount Female Step-Down Adapter | #36-302 | KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 50mm Flange | #14-667 | KRW 65,300 수량 10+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
Mounting Clamp for 1 - 3X Research-Grade Variable Beam Expander | #89-294 | KRW 246,500 수량 5+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
Mounting Clamp for 2 - 8X Research-Grade Variable Beam Expander | #89-295 | KRW 246,500 수량 5+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)