제품이 장바구니에 추가됨

BX-P5G-30C-XC7, Bumblebee® X, IP67 5GigE Stereo Vision Camera

Teledyne FLIR 상세 정보 보기
Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front

Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front

Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Back
×
재고 번호 #73-332 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,798,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 5,798,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Camera
Model Number:
BX-P5G-30C-XC7
Manufacturer:
FLIR
Camera Series:
Bumblebee®, IP67
Field of View (°):
105
Spectrum:
Color

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
304 x 64 x 38 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
900
Housing:
Full
Baseline Distance (mm):
240.00

Optical Properties

Depth Accuracy (1m) :
3mm (0.3%)
Depth Accuracy (2m):
15mm (0.75%)
Depth Accuracy (3m):
89mm (1.8%)
Working Distance (m):
20

Sensor

Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (Megapixels):
3.00
Frame Rate (fps):
20.80
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Imaging Sensor:
Sony Pregius
Type of Sensor:
IMX265 CMOS
Shutter Type:
Global
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Power Consumption (W):
14.5

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
5GigE (PoE)
Connector:
M12 X-coded 8-pin for Ethernet, 12-pin GPIO
Power Supply:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 10-24V Power Supply
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 4 non-isolated input
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Mounting Threads:
1/4-20, M4

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +50
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 매우 정확한 깊이 감지
  • 실제 어플리케이션을 위한 짧은 지연 시간과 넓은 베이스라인 거리
  • IP67 산업 등급
  • 온보드 프로세싱
  • 포괄적 SDK 사용 가능

해당 제품은 IP67 등급의 컬러 스테레오 카메라로, 높은 정확도를 위해 300만 화소 센서로 240mm 베이스라인 거리에 맞춰 공장 보정되어 있습니다. 온보드 프로세싱을 특징으로 하며, 포괄적인 Spinnaker® 3D SDK와 결합되어 포인트 클라우드 변환 및 색상화를 위한 깊이 맵과 색상 데이터를 출력할 수 있습니다. 해당 제품은 0.5 - 20m의 넓은 작동 거리에서 깊이를 정확하게 측정하도록 설계되었으며 다양한 FOV 옵션을 제공합니다. 5GigE 인터페이스 및 기능을 제공하며 3.45µm 픽셀 크기의 Sony Pregius 1/1.8” 센서와 호환됩니다. 짧은 지연 시간 덕분에 창고 자동화, AMR(Autonomous Mobile Robot, 자율 이동 로봇), AGV(Automated Guided Vehicle, 무인운반차), P&P(Pick-and-Place), 빈 피킹(bin picking), 팰리트수송 어플리케이션 등의 실제 어플리케이션에 적합합니다.

해당 제품은 현재 Windows 및 Linux(Desktop 및 ARM 프로세서)에서 Spinnaker SDK(버전 4.2+)를 사용하여 지원됩니다. 이 소프트웨어 출시로 고객은 두 개의 원본 이미지, 수정된 이미지 그리고 카메라로 생성된 시각차 이미지를 스트리밍할 수 있습니다. 이미지 피드와 카메라 설정은 익숙한 SpinView GUI 어플리케이션을 사용하여 액세스할 수 있습니다. ROS2 플러그인도 제공됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요