제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

30mm, C-Mount Ring Mount, ¼-20 Tapped Hole

S-Mount 16mm Mount with ¼-20 Tapped Hole, #63-975

S-Mount 16mm Mount with ¼-20 Tapped Hole, #63-975 S-Mount 16mm Mount with M6 Tapped Hole, #63-976
×
재고 번호 #52-930 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 144,300
수량 1-4
KRW 144,300
수량 5+
KRW 127,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Post Mounting Adapter

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
12.70
Construction:
Black Anodized Aluminum (6061 T6)
Outer Diameter (mm):
48.0
Inner Diameter (mm):
30.0

Threading & Mounting

Mounting Flat to Center (mm):
21.75
Thread Type:
C-Mount
Compatible Post:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • C, S, T-Mount 튜브 시스템 조립 후의 장착을 허용
  • ¼-20 또는 M6 Tapped Mounting 옵션
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Ring Mounts는 나사형 마개를 가지고 있으며 각각 30mm, 16mm, 48mm의 외경 튜브와 배럴을 수용합니다. Ring mount는 광학 벤치 포스트에 쉽게 장착할 수 있는 평평한 장착 표면과 함께 ¼-20 또는 M6 tapped mounting thread를 이용할 수 있습니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Ring Mounts는 C, S, T-Mount 튜브 시스템을 모든 벤치탑 시스템에 신속하게 결합할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 블랙 아노다이징 처리된 구조를 가지고 있어 시스템 내에서 반사가 감소합니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program