제품이 장바구니에 추가됨

C-mount Electrical Shutter

C-mount Electrical Shutter, #87-208

×
재고 번호 #87-208 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 873,749
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 873,749 개당
수량 5-9 KRW 770,955 개당
수량 10-25 KRW 711,318 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Activation Time (ms):
30
Deactivation time (ms):
50
Function:
Shutter
Operating Life Cycle:
300,000

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (mm):
60.0
Aperture (mm):
20.0
Weight (g):
80
Extension Length (mm):
13.0

Electrical

Coil Resistance (Ω):
90 @ 25°C
Coil Resistance Tolerance (%):
±10
Operating Frequency (Hz): Added 2/28/2019 for Motorized Apertures and Irises
12.5 for Full Open/Closed

Hardware & Interface Connectivity

Operating Voltage (V):
4.5 V ~ 5.5 V DC
Output Current (mA):
32.00

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Thread Type:
C-Mount
Compatible Post:
M6 x 1.0, ¼-20

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +70

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

Shutter leaves are fragile and should not be handled.
  • Male/Female C- 및 T-Thread가 있어 통합이 간편함
  • TTL 입력을 통한 간편한 On/Off 동작
  • M6 및 1/4-20 Tapped Hole이 있어 포스트 장착 가능

C and T-Mount Motorized Shutters는 디텍터의 노출을 제어하거나 광 초퍼(optical chopper)로 사용하기 적합합니다. 셔터는 일반적으로 닫힌 상태에서의 위치에서 작동하며, 5VDC 신호가 입력될 때 개방됩니다. C and T-Mount Motorized Shutters는 기타 C 및 T-Mount 부품과 결합되도록 설계되었으며, M6 및 ¼-20 threaded hole을 가지고 있어 표준 metric 또는 English 브레드보드에 포스트를 장착할 수 있습니다. 셔텨의 개폐를 제어하려면, On/Off Controller (#87-325) 또는 TTL 입력을 사용하십시오.

참고: 셔터의 leaf는 손상을 입기 쉬우므로, 손으로 다루거나 레이저와 사용하지 마십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요