제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

C-Mount Filter/Polarizer Holder, ¼-20

#84-345

×
재고 번호 #84-346 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 234,531
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 234,531 개당
수량 5-9 KRW 207,133 개당
수량 10-25 KRW 190,859 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Optic Mount (Rotatable)

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.00
Extension Length (mm):
25.05

Threading & Mounting

Thread Type:
C-Mount
Compatible Post:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Optic Cells은 사각 또는 원형 광학 부품을 고정할 수 있음
  • 전체 Holder에는 Housing 1개와 Optic Cell 1개가 필요함
  • Post Mounting을 위해 M6 또는 ¼-20 Tapped Holes 사용 가능

TECHSPEC C-Mount Filter/Polarizer Holder는 C-mount 호환 시스템에 사각 또는 원형 광학 부품을 고정하도록 설계되어 있습니다. 완전한 TECHSPEC C-Mount Filter/Polarizer Holder를 구축하려면 housing 및 optic cell이 필요합니다. 다양한 post를 사용할 수 있도록 보장하기 위해 M6 또는 ¼-20 tapped holes이 있는 housings을 이용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요