해당 제품은 320만 - 1240만 화소의 Sony Pregius 센서가 사용됩니다. 제품의 5GigE 이더넷 인터페이스는 기존의 GigE 인터페이스보다 최대 5배 빠른 데이터 전송 속도를 제공하며, 여기에 TurboDrive™ 기술을 결합하면 제품이 전체 이미지 품질을 유지하면서 최대 187fps의 프레임 레이트를 구현할 수 있습니다. 제조사에서 제공하는 Sapera CamExpert 소프트웨어는 OEM 및 시스템 통합 어플리케이션용 Sapera LT SDK 라이브러리를 함께 사용하면 간단한 이미지 획득 인터페이스를 제공합니다. 해당 제품은 컴팩트하고, 가볍고, 견고한 올메탈 하우징이 감싸고 있는 형태여서 전자제품 검수, 산업 자동화 및 ITS(Intelligent Traffic Systems, 지능형 교통 시스템) 어플리케이션에 적합합니다. 또한, AIA GigE Vision 규정을 준수하며 이미징 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.
참고: 이미지 품질이나 해상도와 같은 요인에 따라 TurboDrive™ 혹은 Burst Mode Acquisition을 통해 구현할 수 있는 프레임 레이트가 달라질 수 있습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
DALSA Genie Nano ¼-20 Mounting Adapter | #34-966 | KRW 72,500 견적 요청 |
|
||
Cable GigE Cat 6 SSTP 20m | #68-472 | KRW 43,500 견적 요청 |
|
||
Cable GigE Cat 6 SSTP 30m | #68-473 | KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
Cable GigE Cat 6 SSTP 50m | #68-474 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
Genie Nano GPIO 10-pin Cable, 2m | #16-032 | KRW 108,800 견적 요청 |
|
||
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card, 2 Ports |
#17-947
재고정리
|
KRW 652,500 견적 요청 |
|
||
M42 x 1mm to F-Mount Lens Adapter | #28-683 | KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card | #16-033 | KRW 391,500 견적 요청 |
|
||
ACC-01-1106 1 Port AQC107 10GigE Card |
#70-308
신제품
|
KRW 310,300 견적 요청 |
|
||
ACC-01-1107 Intel X550 10GigE Card |
#70-309
신제품
|
KRW 783,000 견적 요청 |
|
||
ACC-01-2101 4.5m CAT 5e Ethernet Cable |
#70-312
신제품
|
KRW 26,400 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)