제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

CA Series Kit TFL

C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See

C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See "Contents of Kit" specification for included lenses.

C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See UC Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See HP Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See
×
재고 번호 #73-068 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,567,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,567,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
CA Series
Note:
25mm filter thread adapter, 5mm TFL spacer, and 10mm TFL spacer included
Included Focal Lengths or Magnifications:
25, 35, 50

Optical Properties

Included F/#:
25, 35, 50

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고정 초점 거리 이미징 렌즈 중 베스트셀러 제품을 키트로 한 번에 주문하세요
  • 전체 제품 라인이나 일부 초점 거리 키트 버전으로 주문 가능
  • TECHSPEC® C/UC/HP 이미징 렌즈의 경우 낱개 판매 가능

해당 제품은 TECHSPEC® C/UC/HP 이미징 렌즈로 구성된 키트를 할인된 가격으로 한 번에 주문할 수 있는 옵션입니다. 공장 자동화, 머신 비전, 검사, 신속한 프로토타입 제작처럼 고정 초점 거리가 필요한 여러 어플리케이션에 최적의 솔루션을 제공합니다. 해당 제품은 전체 제품 라인을 주문하거나 라인 내에서 원하는 초점 거리만 선택하여 주문할 수 있습니다. TECHSPEC® C/UC/HP 이미징 렌즈는 C-마운트 카메라와 호환되며 조정 틀어짐을 방지하기 위한 초점 및 조리개 고정 기능이 특징입니다.

  • C Series: 컴팩트한 FA 렌즈로 머신 비전 어플리케이션에 적합
  • UC Series: 소형 센서 포맷에 적합한 UC(초소형) 고해상도 렌즈
  • HP Series: 머신 비전용 고성능(HP) C-마운트 렌즈
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요