해당 제품은 LED 세그먼트를 각각 따로 제어할 수 있는 기능이 있고 고강도의 빛을 균일하게 발산합니다. 사분면 4개를 하나씩 제어해 실험실 환경과 머신 비전 용도에 맞는 특수한 구성을 적용할 수 있습니다. 해당 제품은 확산형 윈도우, 반확산형 윈도우, 투명 윈도우가 포함되어 있어 다양한 광도 및 확산 효과 설정이 가능합니다. 돔 액세서리는 옵션 항목으로 제공합니다. 해당 제품은 오토 스트로브 모드가 있어 연속 출력, 사분면 4개 제어, 광출력 올리기 등 다양한 작동 모드를 사용할 수 있습니다. 또한, 스테레오 비전 및 머신 비전 분야 외에도 다양한 어플리케이션에 적합합니다.
참고: 사분면 4개를 제어하려면 4채널 스위치(#22-116)가 필요합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®