제품이 장바구니에 추가됨

Cable with M12 Connector, 2m Length

Cable with M12 Connector, 2m Length, #64-836

Cable with M12 Connector, 2m Length, #64-836 #64-836
×
재고 번호 #64-836 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 43,900
수량 1+
KRW 43,900
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양


Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 일반적인 Power Supply와 Mount 제품으로서 레이저와 레이저 다이오드에 적합
  • 청색과 보라색의 레이저 다이오드 모듈에 안성맞춤
  • 다양한 크기와 소재로 제공됨

이 Mounting accessory와 power supply는 Blue and Violet Laser Diode Modules, Green Lasers for Harsh Environment, Focusable Harsh Environment Lasers를 위한 제품입니다.

Heat Sink가 있는 Articulating Mounting Bracket은 (#63-882) 앞서 말했듯이 20mW, 40mW laser와 laser diode module을 함께 사용할 경우에 강력 추천해 드립니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요