제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Cage System Adapter Plate

#86-846

×
재고 번호 #86-846 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 55,800
수량 1+
KRW 55,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Adapter Plate

Physical & Mechanical Properties

Plate Inner Diameter (mm):
32.0
Dimensions (mm):
42 Sq.
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
42.42 (30.0 Sq.)
Bolt Circle Diameter for M3 Thru (mm):
38.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • TECHSPEC® Optical Cage System과 다른 Cage Systems 간의 인터페이스
  • TECHSPEC Cage System의 38mm Bolt Circle에 30mm Rod Spacing 채택
  • 32mm 내경

TECHSPEC® Cage System Adapter Plate는 TECHSPEC Optical Cage System 구성 요소와 다른 cage system 간의 간편한 인터페이스를 위해 설계되었습니다. TECHSPEC Cage System Adapter Plate는 30mm spacing의 counterbore hole 4개를 이용해 다른 Cage System의 tapped rod 끝에 장착합니다. 그런 다음 TECHSPEC Cage System 표준 cage plate를 M3 tapped hole 8개를 이용해 TECHSPEC Cage System Adapter Plate에 부착할 수 있습니다. 4-40 cap screws 세트가 포함되어 있습니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요