제품이 장바구니에 추가됨

Calcium Fluoride, 12.7mm, Uncoated, ISP Optics IR Right Angle Prism | CF-RP-12

ISP Optics 상세 정보 보기

Infrared (IR) Right Angle Prisms

×
재고 번호 #19-706 재고정리 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,544,176
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,544,176 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Prism
Model Number:
CF-RP-12

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Clear Aperture (%):
85.00
Length of Hypotenuse (mm):
18.00
Length of Legs (mm):
12.70

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Angle Tolerance (arcmin):
±10
Image Orientation:
Left-Handed
Ray Deviation (°):
90
Wavelength Range (nm):
200 - 7000
Wavelength Range (μm):
0.2 - 7
Surface Flatness (P-V):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 플루오르화 칼슘(CaF2), 저마늄(Ge) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판
  • 90°의 광선 편차 제공
  • 시준된 광원과 함께 사용하기에 적합
  • 기타 적외선(IR) 광학 부품 보유

해당 제품은 입력 프리즘 표면에 따라 레이저 빔 또는 이미지 경로를 90° 또는 180° 방향 전환합니다. 플루오르화 칼슘(CaF2), 저마늄(Ge) 또는 셀렌화 아연(ZnSe) 기판이 제공되는 제품으로 다양한 IR 레이저 및 이미징 어플리케이션에 적합합니다. CaF2는 낮은 굴절률과 0.2 - 7µm의 광대역 투과 파장 범위를 제공하므로 UV-IR 스펙트럼을 사용하고 높은 투과율이 필요한 어플리케이션에 유용합니다. Ge는 2 – 14µm에서 투과되며 11µm에서 굴절률이 4.002로 높기 때문에 광경로 길이를 최대화해야 하는 어플리케이션에서 사용됩니다. ZnSe는 0.6 - 18µm에서 높고 균일한 투과율을 가지며 일반적으로 632.8nm HeNe 정렬 레이저와 10.6µm 출력 빔을 갖춘 CO2 레이저 시스템과 통합됩니다. 빔/이미지 변위를 위해 조합하여 사용할 수 있습니다.

참고: 셀렌화 아연은 독성 물질이므로 취급 시 반드시 주의해야 합니다. 독성 물질이 묻지 않게 고무장갑이나 비닐장갑을 항상 착용하세요.

제품자료

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요