제품이 장바구니에 추가됨

Calibration Target Micro V2

×
재고 번호 #29-113 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,450,000
수량 1+
KRW 1,450,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
045-200200

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
76 x 26 x 4.5

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 옵틱, 카메라, 조명이 통합되어 있는 디지털 현미경
  • 플러그 앤 플레이 USB 3.1 인터페이스
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 SDK 포함
  • Calibration Target 및 Particle Target 보유

해당 제품은 알루미늄 하우징에 배율이 20X인 시스템, IMX264 5MP 컬러 카메라, 4000K 백라이트가 모두 통합되어 있으면서 크기가 컴팩트하고 사용이 간편한 완전한 현미경 시스템입니다. 대물렌즈가 추가로 필요하지 않은 U 모양의 모듈 제품으로 설정이 쉽고, 휴대가 간편하고, USB 3.1 인터페이스를 갖추고 있어 성능이 저하되지 않는 간편 구성이 가능합니다. 또한, 카메라 및 조명 정밀 제어, 단순 측정, 문서화 작업을 위한 OptoViewer 2.0 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 해당 제품은 이미징, 유세포 분석, 병리학은 물론 품질 관리, 계측 및 R&D 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 3m USB 3.0 케이블이 포함되어 있습니다.

옵션 항목인 Calibration Target Micro V1(해상도 타깃과 측정 눈금이 결합된 사분면 4개가 있음)과 Particle Standard Target(다양한 형태와 크기의 피사체 혹은 mm당 n줄 쌍의 빈도로 파악할 수 있는 해상도를 측정 및 분석할 수 있음)을 사용하면 옵틱 보정 및 해상도 테스트를 수행할 수 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Type-A to Type-C, USB 3.1 Cable, 1m #29-110 KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Type-A to Type-C, USB 3.1 Cable, 3m #29-111 KRW 84,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Breadboard Adapter Plate #29-115 KRW 221,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Manual XYZΦ Stage #29-114 KRW 1,776,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Particle Standard Target #29-112 KRW 1,616,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Calibration Target Micro V2 #29-113 KRW 1,450,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Set for IM Stand #78-406 신제품 KRW 123,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요