제품이 장바구니에 추가됨

CM3-U3-13Y3C-S-BD 1/2" Chameleon®3 Monochrome Camera

Teledyne FLIR 상세 정보 보기

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera
×
재고 번호 #70-324 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 601,800
수량 1+
KRW 601,800
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Monochrome Camera
Manufacturer:
FLIR
Camera Family:
Chameleon®3
Model Number:
CM3-U3-13Y3M-S-BD

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
40 × 31 (board level)
Weight (g):
27.9
Housing:
Board Level

Sensor

Image Buffer:
16MB
Imaging Sensor:
onsemi Python 1300
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1/2"
Resolution (MegaPixels):
1.30
Pixels (H x V):
1,280 x 1,024
Pixel Size, H x V (μm):
4.8 x 4.8
Sensing Area, H x V (mm):
6.14 x 4.92
Frame Rate (fps):
149.00
Pixel Depth:
10 bit
Exposure Time:
10μs - 1s
Dynamic Range (dB):
56.19
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
USB 3.0
Connector:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Power Supply:
Power over USB or via GPIO
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO)
Interface Port Orientation:
Side Panel
GPIO Connector Type:
9-pin JST

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Mount:
S-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +45
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • USB 3.0 연결성
  • 경량의 구조
  • 컴팩트 디자인

Chameleon®3 Cameras는 board level camera의 견고한 형태 및 유연성, 그리고 인기 있는 CMOS & CCD sensor를 제공하며 USB 3.0과의 연결이 가능합니다. 이 카메라는 다양한 mounting point와 locking USB3 connection을 보유한 경량의 소형 메탈 케이스를 특징으로 하기 때문에 공간적 제약이 있는 광범위한 용도에 매우 적합합니다. Chameleon®3 Cameras는 또한 locking connection으로 opto-isolated되는 GPIO 및 이미지의 재투과를 위한 on-camera frame buffer도 갖고 있습니다. 폼 팩터, 초소형 크기, 저비용 및 CCD와 CMOS sensor 선택과 같은 다양한 요소들의 독특한 결합으로 매우 다양한 범위의 machine vision 및 science 용도에 이상적인 제품입니다.

Features 

  • Compact form factor 
  • On-camera image processing: color interpolation, gamma, & LUT
  • Data interface: USB3
  • 16 MByte frame buffer
  • LED Status indicator
  • Spinnaker SDK and FlyCapture interfaces

Applications 

  • Life science instrumentation 
  • Factory automation 
  • Biometrics kiosk solutions 
  • Ophthalmoscopy 
  • 3D scanning 
  • Automated optical inspection 

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Type-A to Micro-B, USB 3.1 Locking Cable, 3m #86-770 KRW 36,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Type-A to Micro-B, USB 3.1 Locking Cable, 5m #88-058 KRW 55,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Blackfly S (30mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 ¼-20 Tripod Adapter #88-210 KRW 17,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4 Port Interface Card #89-539 KRW 116,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GPIO Cable with 8-pin JST Connector for Chameleon3 #28-659 KRW 36,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GPIO Cable with 9-pin JST Connector for Chameleon3 #28-660 KRW 20,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Imaging Lens Selector

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요