에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Chameleon®3 Cameras는 board level camera의 견고한 형태 및 유연성, 그리고 인기 있는 CMOS & CCD sensor를 제공하며 USB 3.0과의 연결이 가능합니다. 이 카메라는 다양한 mounting point와 locking USB3 connection을 보유한 경량의 소형 메탈 케이스를 특징으로 하기 때문에 공간적 제약이 있는 광범위한 용도에 매우 적합합니다. Chameleon®3 Cameras는 또한 locking connection으로 opto-isolated되는 GPIO 및 이미지의 재투과를 위한 on-camera frame buffer도 갖고 있습니다. 폼 팩터, 초소형 크기, 저비용 및 CCD와 CMOS sensor 선택과 같은 다양한 요소들의 독특한 결합으로 매우 다양한 범위의 machine vision 및 science 용도에 이상적인 제품입니다.
Features
Applications
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount | #03-618 | KRW 33,400 견적 요청 |
|
||
Type-A to Micro-B, USB 3.1 Locking Cable, 3m | #86-770 | KRW 36,300 견적 요청 |
|
||
Type-A to Micro-B, USB 3.1 Locking Cable, 5m | #88-058 | KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
Blackfly S (30mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 ¼-20 Tripod Adapter | #88-210 | KRW 17,400 견적 요청 |
|
||
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4 Port Interface Card | #89-539 | KRW 116,000 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)