제품이 장바구니에 추가됨

Coarse/Fine Movement, ¼-20, Rack & Pinion

#54-794

×
재고 번호 #54-794 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 761,300
수량 1+
KRW 761,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Rack and Pinion Mount
Note:
¼-20 Stud
Type of Adjustment:
Coarse/Fine Movement

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
Rack and Pinion Block: 50 H x 30 W x 50 L
Travel (mm):
35 (+23/-12) in Y
Travel Per Knob Rotation (mm):
25.5 coarse, 3.2 fine
Load Capacity (kg):
2.00
Type of Movement:
Linear (Y)
Optical Centerline from Post (mm):
51.00

Threading & Mounting

Mounting Post Hole and Thread:
¾" Diameter Post
¼-20 Tapped Hole

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

65mm Diameter Thru Hole

크기: 2½" x 2½" x 1¼"이고 5/16-18 탭 구멍으로 ¾" OD post와 수평 arm을 수용합니다. 2¼" 이동거리. 링 중앙에서 ¾" 구멍의 중앙까지 거리는 110mm. 무게 0.68 kg.

50mm Diameter Thru Hole

크기: 2" x 2" x 1 1/8"이고 ¼-20 탭 구멍으로 ¾" OD post와 수평 arm을 수용합니다. 35mm 이동거리와 고정 노브. 링 중앙에서 ¾" 구멍의 중앙까지 거리는 100mm. 무게 0.6 kg.

Rack and Pinion Movement

mounting을 위한 ¼-20 stud. ¼-20 탭 구멍으로 ¾" OD post와 수평 arm을 수용합니다. 일반이나 일반/미세 움직임. 이동: 35mm. 한번의 회전으로 일반에선 25.5mm와 미세에선 3.2mm 이동. Centerline 거리는 51mm. 고정 노브.

X-Y-Z Rack and Pinion Movement

mounting을 위한 ¼-20 stud. ¼-20 탭 구멍으로 ¾" OD post와 수평 arm을 수용합니다. 일반 움직임 거리: X = 30mm, Y = 35mm, Z = 32mm. Centerline 거리는 80mm. 고정 노브.

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요