제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® PowerMax Wand 1299161 | 325 - 1065nm

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #88-425 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,258,150
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,258,150 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Optics:
Diffuse Quartz
Linearity (%):
±1
Calibration Uncertainty (%):
±1
Cooling Method:
Air
Response Time (s):
0.5

Physical & Mechanical Properties

Active Area Diameter (mm):
8

Optical Properties

Calibration Wavelength (nm):
514
Wavelength Range (nm):
325 - 1065

Sensor

Type of Sensor:
Silicon

Electrical

Spectral Compensation Accuracy (%):
±4 (325 - 900nm)
±5 (900 - 1065nm)
Maximum Incident Power Density (W/cm2):
20
Power Range:
8.5μW - 140mW
Noise Equivalent Power:
170nW

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
2.5
Computer Interface:
USB

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고감도의 Silicon Photodiode
  • 슬림형 제품
  • Ideal for CW or Pulsed Laser Measurements

Coherent® PowerMax Wand는 UV부터 IR 파장까지의 continuous wave 또는 pulsed laser 계측을 위해 high-sensitivity silicon photodiode를 사용합니다. Coherent PowerMax Wand는 레이저 파장에 따라 8.5μW부터 100mW 이상까지, 그리고 pulsed laser의 경우 50pps 이상까지의 파워를 측정하는 데 적합합니다. USB 전원을 사용하는 이 레이저 계측기는 특수 교정 필터를 사용해 레이저 빔을 감쇄시킴으로써 photodiode를 사용할 경우 일반적으로 가능한 것보다 높은 수준의 파워 측정이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요