제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensor PS10 1098350 | 1W Max Power

Coherent® 상세 정보 보기

Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors

×
재고 번호 #12-416 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,668,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,668,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
PS10 Coherent Part Number: 1098350
Linearity (%):
±1
Calibration Uncertainty (%):
1
Cooling Method:
Air
Response Time (s):
2
Note:
Includes a Removable Light Tube to Minimize Background Radiation Effects
Compatible Meters:
Maximum Incident Energy Density:
50mJ/cm2 (10ns, 1064nm)

Physical & Mechanical Properties

Active Area Diameter (mm):
10

Optical Properties

Calibration Wavelength (nm):
514
Wavelength Range (nm):
300 - 11000
Wavelength Range (μm):
0.3 - 11

Sensor

Type of Sensor:
Thermopile

Electrical

Maximum Incident Power Density (kW/cm2):
0.5
Power Range:
100µW - 1W
Maximum Power (W):
1
Power Resolution:
10µW

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
2
Computer Interface:
DB-25

Environmental & Durability Factors

Thermally Stabilized:
Yes

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고감도 및 고해상도의 광대역 스펙트럼 범위
  • 최대 직경 19mm의 넓은 활성 영역 센서
  • 1mW/cm2를 초과하더라도 포화 상태가 되지 않는 평평한 광대역 출력

Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors는 다양한 파장을 지닌 일련의 레이저를 수용하기 위해 광대역 스펙트럼 반응을 갖도록 설계되었습니다. 이 thermopile sensors는 활성 영역이 넓고 해상도가 높기 때문에 저출력 레이저를 정확하게 측정할 수 있습니다. 열적 안정성, 백그라운드 광선, 기류 효과와 관련된 특정 요건을 충족할 수 있도록 다양한 모델로 제공됩니다. Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors는 소형 레이저 다이오드, HeNe 레이저, 소형 이온 레이저를 정확하게 측정할 수 있는 제품입니다. 고유의 디자인으로 설계된 이 센서는 레이저 출력이 1mW/cm2를 초과하더라도 포화 상태가 되지 않습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요