제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensor PS19Q 1098341 | 1W Max Power

Coherent® 상세 정보 보기

Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors

×
재고 #12-418 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,066,800
수량 1+
KRW 3,066,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Active Area Diameter (mm):
19
Model Number:
PS19Q Coherent Part Number: 1098341
Type of Sensor:
Thermopile
Length of Cable (m):
2
Linearity (%):
±1
Computer Interface:
DB-25
Calibration Uncertainty (%):
1
Calibration Wavelength (nm):
514
Cooling Method:
Air
Maximum Incident Power Density (kW/cm2):
0.5
Response Time (s):
2
Note:
Includes a Wedged Quartz Window to Eliminate Thermal Background Radiation and Air Current Effects
Power Range:
100µW - 1W
Compatible Meters:
Wavelength Range (nm):
300 - 2000
Wavelength Range (μm):
0.3 - 2
Maximum Incident Energy Density:
50mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Maximum Power (W):
1
Thermally Stabilized:
Yes
Power Resolution:
10µW

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 고감도 및 고해상도의 광대역 스펙트럼 범위
  • 최대 직경 19mm의 넓은 활성 영역 센서
  • 1mW/cm2를 초과하더라도 포화 상태가 되지 않는 평평한 광대역 출력

Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors는 다양한 파장을 지닌 일련의 레이저를 수용하기 위해 광대역 스펙트럼 반응을 갖도록 설계되었습니다. 이 thermopile sensors는 활성 영역이 넓고 해상도가 높기 때문에 저출력 레이저를 정확하게 측정할 수 있습니다. 열적 안정성, 백그라운드 광선, 기류 효과와 관련된 특정 요건을 충족할 수 있도록 다양한 모델로 제공됩니다. Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors는 소형 레이저 다이오드, HeNe 레이저, 소형 이온 레이저를 정확하게 측정할 수 있는 제품입니다. 고유의 디자인으로 설계된 이 센서는 레이저 출력이 1mW/cm2를 초과하더라도 포화 상태가 되지 않습니다.

Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

바로 보기

Pockels Cell

빔의 품질 및 스트렐 비율

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

바로 보기

레이저 공진기 모드

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

바로 보기

Simplifying Laser Alignment

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

바로 보기

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

바로 보기

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Laser

Laser Damage Threshold

Fundamentals of Lasers

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요