제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® OBIS™ LX SF 1448284 | 405nm LX SF 40mW Single Frequency Laser

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #18-722 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 9,888,690
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 9,888,690 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Warm-Up Time (minutes):
<5
Manufacturer:
Coherent®
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIb
Model Number:
1448284

Physical & Mechanical Properties

Pointing Stability (μrad/°C):
<5
Pointing Stability (μrad):
<30

Optical Properties

Polarization:
100:1 (minimum)
Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
405.00 ±1
Mode Quality, M2:
≤1.5
Beam Diameter Tolerance (mm):
±0.1
Beam Diameter (mm):
0.4
Spectral Line Width (MHz):
160
Beam Divergence (mrad):
Full-Angle: <2
Color:
Violet
Spectral Line Width (pm):
0.3 (maximum)

Electrical

Output Power (mW):
40
Power Stability (%):
<1
RMS Noise:
≤0.05% (20Hz to 20MHz)
Peak-to-Peak Noise:
<0.5% (20Hz to 20kHz)

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
Output Type:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+10 to +50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 단일 주파수, 시준형, TEM00 출력빔
  • 1미터가 넘는 긴 간섭성 길이
  • 뛰어난 신호대잡음비(SNR)
  • OBIS LX/LS Power Supply, 소프트웨어, 액세서리와 호환 가능

Coherent® Single Frequency OBIS™LX Laser Systems는 Coherent사의 SureLock™volume holographic grating (VHG) stabilized laser diode가 내장된 제품으로서 기타 OBIS LX/LS 플랫폼과 동일한 외형으로 일관성 있는 단일 주파수 성능을 제공합니다. 405, 633, 660nm에서 이용이 가능한 이 레이저 시스템은 특히 0.05% 미만의 매우 낮은 RMS 신호대잡음비(SNR)을 필요로 하는 응용 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다. Stabilized HeNe laser의 우수한 대안품인 이 레이저는 Coherent의 Power-Locker® volume holographic grating을 사용해 안정화가 되어 정확하고 안정적인 중심 파장, 낮은 온도 의존성, 일관된 광학적 성능을 보장합니다. Coherent® Single Frequency OBIS™ LX Laser Systems는 공초점 현미경 검사, DNA 염기서열 분석, 유세포 분석, 간섭 계측과 같은 용도에 이상적으로 사용할 수 있으며, 기타 OBIS LX/LS power supply, 액세서리, 소프트웨어와 호환이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요