제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® OBIS™ LX SF 2278596 | 405nm LX SF 20mW, Fiber-Pigtailed, Single Frequency Laser

Coherent® 상세 정보 보기
Coherent® OBIS™ Fiber-Pigtailed, Single Frequency Laser

Coherent® OBIS™ Fiber-Pigtailed, Single Frequency Laser

×
재고 #26-481 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 12,854,300
수량 1+
KRW 12,854,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Operating Temperature (°C):
+10 to +50
Output Power (mW):
20
Pointing Stability after Warm Up (mrad/°C):
<5
Polarization:
100:1 (minimum)
Power Stability (%):
<1
Spatial Mode:
TEM00
Core Diameter (μm):
3.5
Wavelength (nm):
405.00
Mode Quality, M2:
≤1.1
Warm-Up Time (minutes):
<5
Pointing Stability (μrad):
<30
Fiber Cable Type:
3mm Mono-Coil, FC/APC 8° angled
RMS Noise:
≤0.05
Spectral Line Width (MHz):
160
Output Type:
Fiber Pigtailed
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIb
Color:
Violet
Model Number:
2278596
Peak-to-Peak Noise:
<0.5%
Spectral Line Width (pm):
0.4
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.05

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 단일 주파수, 시준형, TEM00 출력빔
  • 1미터가 넘는 긴 간섭성 길이
  • 뛰어난 신호대잡음비(SNR)
  • OBIS LX/LS Power Supply, 소프트웨어, 액세서리와 호환 가능

Coherent® Single Frequency OBIS™LX Laser Systems는 Coherent사의 SureLock™volume holographic grating (VHG) stabilized laser diode가 내장된 제품으로서 기타 OBIS LX/LS 플랫폼과 동일한 외형으로 일관성 있는 단일 주파수 성능을 제공합니다. 405, 633, 660nm에서 이용이 가능한 이 레이저 시스템은 특히 0.05% 미만의 매우 낮은 RMS 신호대잡음비(SNR)을 필요로 하는 응용 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다. Stabilized HeNe laser의 우수한 대안품인 이 레이저는 Coherent의 Power-Locker® volume holographic grating을 사용해 안정화가 되어 정확하고 안정적인 중심 파장, 낮은 온도 의존성, 일관된 광학적 성능을 보장합니다. Coherent® Single Frequency OBIS™ LX Laser Systems는 공초점 현미경 검사, DNA 염기서열 분석, 유세포 분석, 간섭 계측과 같은 용도에 이상적으로 사용할 수 있으며, 기타 OBIS LX/LS power supply, 액세서리, 소프트웨어와 호환이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작